Cordon en caoutchouc - Anneau rond

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cordon en caoutchouc - Anneau rond:Affichage d'image associés
TypeMatériauDuretéCouleur
RBWNRCaoutchouc nitrile (NBR)Shore A70Noir
RBWSRCaoutchouc de silicone (SI)Shore A53Blanc crème
RBWFRCaoutchouc fluoré (FPM)Shore A76Noir

Spécifications

Référence pièce-L
RBWNR2
RBWFR10
-
-
525
3301
Référence pièceIncrément de 1mm
TypeDL (longueur dépliée)
RBWNR(nitrile)
RBWSR(silicone)
RBWFR(fluorine)
2300~4000
3
4
5
10

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RBWFR2-[300-4000/1]
RBWFR3-[300-4000/1]
RBWFR4-[300-4000/1]
RBWFR5-[300-4000/1]
RBWFR10-[300-4000/1]
RBWNR2-[300-4000/1]
RBWNR3-[300-4000/1]
RBWNR4-[300-4000/1]
RBWNR5-[300-4000/1]
RBWNR10-[300-4000/1]
RBWSR2-[300-4000/1]
RBWSR3-[300-4000/1]
RBWSR4-[300-4000/1]
RBWSR5-[300-4000/1]
RBWSR10-[300-4000/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDétail des matériaux D.E. D
(Ø)
Longueur L
(mm)
1 25 jours 10Caoutchouc fluoré (FPM)2300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc fluoré (FPM)3300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc fluoré (FPM)4300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc fluoré (FPM)5300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc fluoré (FPM)10300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR)2300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR)3300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR)4300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR)5300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR)10300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc de silicone (SI)2300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc de silicone (SI)3300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc de silicone (SI)4300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc de silicone (SI)5300 ~ 4000
1 25 jours 10Caoutchouc de silicone (SI)10300 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Produit lié par vulcanisation
Un cordon de caoutchouc est coupé à la longueur désirée et transformé en bagues par liage vulcanisé. Le raccord lié est poli au papier de verre.
Particulièrement adapté pour être utilisé comme joint à utilisation générale.

Informations de base

Forme du cordon en caoutchouc Cordons ronds Matériau Caoutchouc

Produits complémentaires

Assistance technique