Amortisseur en caoutchouc / avec pointe à filetage conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Butées en uréthane et caoutchouc - Avec embout conique:Affichage d'image associés
Type à trou traversantType sans trouMatériauDuretéCouleur
UTTSCXTTSPolyuréthane étherShore A95Coloris naturel
UTTHCXTTHShore A90
UTTMCXTTMPolyuréthane esterShore A70
UTTLCXTTLShore A50
UTBFNCXTBFNCaoutchouc nitrile (NBR)Shore A70Noir

Spécifications

Référence pièce-D-L-V-VL
UTRS-D20-L40-V10-VL30
CXBFU-D10-L15    

Référence pièce-D-A-L-C-V-VL
UTTS-D15-A13-L15-C10-V5-VL10
CXTTH-D20-A14-L30-C15    
Référence (x coefficient du matériau)Incrément de 1mmPrix unitaire
DA (A≤D-2)LCType à trou traversantType à trou traversantType sans trou
L
VVL10~2021~3010~2021~30

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)
(Shore A70)
Type à trou traversant
UTTS
UTTH
UTTM
UTTL
UTBFN
Type sans trou
CXTTS
CXTTH
CXTTM
CXTTL
CXTBFN

(x1.4)
(x1.0)
(x1.2)
(x1.4)
(x1.08)
6~152~1310~301~29
(C < L)
2~11
(V≤A-2)
5~30
(VL≤L)
    
16~302~282~24
(V≤A-4)
    
31~452~432~37
(V≤A-6)
    
46~602~582~52
(V≤A-6)
- - 
Les prix et le coefficient de prix ont été révisés en fonction de l'intégration de la liste des prix.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CXTBFN-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTH-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTL-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTM-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTS-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
UTBFN-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTH-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTL-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTM-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTS-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Détails sur le matériau Dureté (shore, asker) Caractéristiques A (diam. de l'embout)
(mm)
C
(mm)
D (D.E.)
(mm)
L (Longueur totale)
(mm)
V (diam. du trou)
(mm)
1 7 jours 10CaoutchoucCaoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR)Shore A70Type sans trou2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane étherShore A90Type sans trou2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane esterShore A50Type sans trou2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane esterShore A70Type sans trou2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane étherShore A95Type sans trou2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 7 jours 10CaoutchoucCaoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR)Shore A70Type à trou traversant2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52
1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane étherShore A90Type à trou traversant2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52
1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane esterShore A50Type à trou traversant2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52
1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane esterShore A70Type à trou traversant2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52
1 7 jours 10Uréthane[Uréthane standard] Polyuréthane étherShore A95Type à trou traversant2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Embout sphérique, embout taraudé

Produits complémentaires

Assistance technique