Corde rond - Elastomère d'étanchéité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Corde rond - Elastomère d'étanchéité:Affichage d'image associés
TypeMatériauDuretéCouleur
RBGELElastomère viscoélastiqueAsker F65Jaune clair

Spécifications

Référence pièce-L
RBGEL5-500
Référence pièceL sélectionnable (mm)
TypeD
RBGEL
(élastomère viscoélastique)
2500
1000
1500
5
10
■Comparaison des valeurs caractéristiques
ElémentElastomère viscoélastiqueCaoutchouc nitrileCaoutchouc de silicone
Densité spécifique0.91.61.2
Dureté65 (Asker F)70 (Shore A)50 (Shore A)
Résistance à la traction (Mpa)0.1712.78.8
Allongement (%)>2000370330
Température maximale de fonctionnement7090200
Résistance aux basses températures-10-10-70
QComparaison de la résistance chimique
Elastomère viscoélastiqueCaoutchouc nitrileCaoutchouc de silicone
Essence, huile légère×△-○
Eau
Acide fort
Alcali fort
Polyuréthane××-△
Ne pas utiliser dans des endroits susceptibles d'être soumis à des projections de solvant.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RBGEL2-1000
RBGEL2-1500
RBGEL2-500
RBGEL5-1000
RBGEL5-1500
RBGEL5-500
RBGEL10-1000
RBGEL10-1500
RBGEL10-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Longueur L
(mm)

20.73 €

1 Disponible 5 jours 1021000

22.82 €

1 Disponible 5 jours 1021500

12.94 €

1 Disponible 5 jours 102500

24.64 €

1 Disponible 5 jours 1051000

27.14 €

1 Disponible 5 jours 1051500

14.75 €

1 Disponible 5 jours 105500

43.00 €

1 Disponible 5 jours 10101000

47.32 €

1 Disponible 5 jours 10101500

24.22 €

1 Disponible 5 jours 1010500

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Corde rond - Elastomère d'étanchéité:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du cordon en caoutchouc Cordons ronds Matériau Caoutchouc Détail des matériaux Elastomère viscoélastique

Produits complémentaires

Assistance technique