Unités de mouvement linéaire à commande manuelle - Deux tables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités de mouvement linéaire à commande manuelle - Deux tables:Affichage d'image associés
■Composants
Pièces Base Table Vis mère Ecrou de vis mère Support d'écrou Plaque latérale
Matériau Alliage d'aluminium Alliage d'aluminium EN 1.1191 équiv. Laiton Alliage d'aluminium Alliage d'aluminium
Traitement de surface Anodisé clair Anodisé clair - - Anodisé clair Anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-Type à volant-L
KUED14-A-320
■Course
TypeCourse effective St (mm)
L=320L=370L=420L=470
KUED6590115145
Référence pièceType à volantLongueur de la base L (mm)Course effective
Course
St (mm)
Vis mèreCharge admissible (N)Moment admissible (N • m)Trou de montage de la base(K)Masse (kg)
TypeDiam. filetagePasHorizontaleVerticaleMaMbMcSQ
(Nombre de trous)
Type à volantType à volant
ABCABC
KUED14A Poignée en plastique
B Volant déporté en plastique
- Type pliable
C Volant à cinq rayons
32065143122.524.50.50.56150699811134.94.64.6
3709017565.45.15.1
42011520065.95.65.6
47014515086.46.16.1
20320652042454911131506102841165.55.25.2
37090175665.75.7
42011520066.56.26.7
470145150876.76.7
La charge admissible de ce produit correspond à la charge pouvant être placée sur la platine de positionnement sans en empêcher le mouvement.Les mentions "Horizontal" et "Vertical" indiquent le sens d'installation.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KUED14-A-[320,​370,​420,​470]
KUED14-B-[320,​370,​420,​470]
KUED14-C-[320,​370,​420,​470]
KUED20-A-[320,​370,​420,​470]
KUED20-B-[320,​370,​420,​470]
KUED20-C-[320,​370,​420,​470]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge (plage)
(N)
Diam. filetage
(mm)
Type à volant Longueur du profilé [L]
(mm)
1 12 jours 5 à 3014A (volant déporté en plastique)320 ~ 470
1 12 jours 5 à 3014B (type volant pliable déporté en plastique)320 ~ 470
1 12 jours 5 à 3014C (volant à 5 branches)320 ~ 470
1 12 jours 30,1 à 5020A (volant déporté en plastique)320 ~ 470
1 12 jours 30,1 à 5020B (type volant pliable déporté en plastique)320 ~ 470
1 12 jours 30,1 à 5020C (volant à 5 branches)320 ~ 470

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Unités de mouvement linéaire à commande manuelle - Deux tables:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Unités de mouvement linéaire à commande manuelle - Deux tables:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode d'alimentation Poignées Taille de la table (longueur) L(mm) 75 Taille de la table (largeur) W(mm) 150
Matériau de la table EN AW-6063 Equiv. Traitement de surface de la table Anodisé clair

Assistance technique