Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Composants | Rail de guide | Glissière | Couvercle latéral |
Matériau | Acier | Aluminium | Aluminium |
Traitement de surface | - | - | Anodisation |
Accessoire | Spécifications E/S du contrôleur | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Manuel d'instructions (CD-ROM), connecteur électrique, connecteur factice | |||
- | Connecteur CC-Link | Connecteur DeviceNet |
Référence pièce | - | Contrôleur | - | Module E/S | - | Longueur des câbles | - | Course | |
RS206B RS206B | - - | C1 P1 | - | N | - - | 3 3 | - - | 400 400 | (Contrôleur : P1) |
Vis à billes | Moteur | Détecteur de position | Température ambiante de fonctionnement, humidité |
Ø12 (C10 laminées) | Pas-à-pas | Résolveur (incrémental) | 0~40°C, 35~85%HR (sans condensation) |
Type | Pas réel (mm) | Répétabilité du positionnement (mm) | Capacité de charge max. (kg) | Force de poussée max. (N) | Course (mm) | Vitesse max. (remarque) (mm/s) | Durée de vie nominale | Alimentation d'entrée | Points de positionnement max. | |
Horizontale | Verticale | |||||||||
RS2 | 06 | ±0.02 | 10 | 2 | 90 | 50~800 (pas de 50) | 300~190 | 10000km ou plus | DC24V ±10% | 255 points |
12 | 6 | 1 | 45 | 600~380 | ||||||
20 | 4 | - | 27 | 1000~633 |
Type | Dimensions/Poids | Course (mm) | |||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
RS2 | L (mm) | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 |
A (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
B (mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
C (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Poids (kg) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
Référence pièce | Sélection | |||||
Type | Pas réel (mm) | Avec ou sans frein ( 1) | Contrôleur ( 2) | Module E/S | Longueur du câble (m) | Course (mm) |
RS2 | 06 | Sans : ne rien inscrire Inclus : B | Point de contrôle : C1 Commande d'impulsion : P1 (24VCC±10%) | NPN : N PNP : P CC-Link : C DeviceNet : D | 1 3 5 10 (Câble flexible) | 50~800 (incrément de 50mm) |
12 | ||||||
20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Force de poussée max. (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Type de contrôleur | Longueur des câbles (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 10 | 0-2.0 | 2 | 6 | CC-Link | Non fourni | 90 | 300 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 10 | 0-2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | Non fourni | 90 | 300 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 10 | 0-2.0 | 2 | 6 | NPN | Non fourni | 90 | 300 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 10 | 0-2.0 | 2 | 6 | PNP | Non fourni | 90 | 300 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 10 | 0-2.0 | 2 | 6 | - | Non fourni | 90 | 300 | Commande à train d'impulsions (P1) | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 10 | 0-2.0 | 2 | 6 | CC-Link | Fourni | 90 | 300 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 10 | 0-2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | Fourni | 90 | 300 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 10 | 0-2.0 | 2 | 6 | NPN | Fourni | 90 | 300 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 10 | 0-2.0 | 2 | 6 | PNP | Fourni | 90 | 300 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 10 | 0-2.0 | 2 | 6 | - | Fourni | 90 | 300 | Commande à train d'impulsions (P1) | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | 1 | 12 | CC-Link | Non fourni | 45 | 600 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | Non fourni | 45 | 600 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | 1 | 12 | NPN | Non fourni | 45 | 600 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | 1 | 12 | PNP | Non fourni | 45 | 600 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | 1 | 12 | - | Non fourni | 45 | 600 | Commande à train d'impulsions (P1) | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | 1 | 12 | CC-Link | Fourni | 45 | 600 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | Fourni | 45 | 600 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | 1 | 12 | NPN | Fourni | 45 | 600 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | 1 | 12 | PNP | Fourni | 45 | 600 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 800 | 5.1-10.0 | 6 | 0-2.0 | 1 | 12 | - | Fourni | 45 | 600 | Commande à train d'impulsions (P1) | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | - | 2.1-5.0 | 4 | - | - | 20 | CC-Link | Non fourni | 27 | 1000 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 2.1-5.0 | 4 | - | - | 20 | DeviceNet | Non fourni | 27 | 1000 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 2.1-5.0 | 4 | - | - | 20 | NPN | Non fourni | 27 | 1000 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | - | 2.1-5.0 | 4 | - | - | 20 | PNP | Non fourni | 27 | 1000 | Point de contrôle (C1) | - | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 800 | 2.1-5.0 | 4 | - | - | 20 | - | Non fourni | 27 | 1000 | Commande à train d'impulsions (P1) | 1 ~ 10 |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Vis sphériques laminées |
---|---|---|---|---|---|
Input Power Supply | 24VDC | Détecteur de position | Résolveur, type incrémentiel | Largeur de la table(mm) | 50 |
Max. Thrust Force Range(N) | 0-100 | Longueur de la table(mm) | 70 | Spéc. environnementales | Spécification standard |
Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Number of Tables | 1 pièce | Moment statique admissible MP(N•m) | 33 |
Moment statique admissible MY(N•m) | 25 | Moment statique admissible MR(N•m) | 30 | Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0::40 |
Sens de montage du moteur | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Brake
Force de poussée max.(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Type de contrôleur
Longueur des câbles(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles