Robot à axe simple RSH3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robot à axe simple RSH3:Affichage d'image associés
■Matériau du robot/Traitement de surface
ComposantsChâssisRail de guideGlissièreCouvercle latéral
 MatériauAluminiumAcierAluminiumAluminium
 Traitement de surfaceAnodisation-AnodisationAnodisation
■Accessoire
 AccessoireSpécifications E/S du contrôleur
NPN, PNPCC-LinkDeviceNet
Manuel d'instructions (CD-ROM), connecteur électrique, connecteur EXT, connecteur factice
-Connecteur CC-LinkConnecteur DeviceNet

Spécifications

Référence pièce-Contrôleur-Module E/S-Avec ou sans filtre de bruit-Câble-Course
RSH305-C22A-N-F1-3-400
■Spécifications générales
Vis à billesMoteurDétecteur de positionTempérature ambiante de fonctionnement, humidité
Ø15
(C7 laminées)
Servomoteur CA
100W
Résolveur0~40°C, 35~85%HR
(sans condensation)
■Spécifications standard FAQ    P.504
TypePas réel (mm)Répétabilité du positionnement (mm)Capacité de charge max. (kg)Force nominale (N)Vitesse max. (remarque) (mm/s)Course (mm)Durée de vie nominaleAlimentation d'entréePoints de positionnement max.
Horizontale
RSH305±0.0180339300~105150~1050
(pas de 50)
10000km ou plus100~115V CA
200~230V CA
±10%
255 points
1060169600~210
2030841200~420
(Remarque) Les vitesses maximales autorisées peuvent varier en fonction de la longueur de la course sélectionnée. Se reporter au tableau relatif aux vitesses maximales recommandées.
 ■ Dimensions/Poids
TypeDimensions/PoidsCourse (mm)
15020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
RSH3L(mm)518568618668718768818868918968101810681118116812181268131813681418
A(mm)0112233445566778899
B(mm)150100150100150100150100150100150100150100150100150100150
C(mm)8101012121414161618182020222224242626
D(mm)2903403904404905405906406907407908408909409901040109011401190
Poids (kg)4.75.05.35.65.96.26.66.97.27.57.88.18.48.79.09.39.710.010.3
Référence pièceSélection
TypePas réel (mm)Contrôleur (1)Module E/SAvec ou sans filtre de bruit (2)CâbleCourse (mm)
RSH305
Spécifications
Source d'alimentation
Codeurs absolus
(avec batterie de stockage des données)
Type incrémental
100~115V CA  
200~230V CAC22AC22B
NPN : N
PNP : P
CC-Link : C
DeviceNet : D
Sans : F0
Inclus : F1
Spécifications P.508
StandardFlexible
3.5m : 33.5m : R3
5m : 55m : R5
10m : 1010m : R10
150~1050
(incrément de 50mm)
10
20
(1) Les contrôleurs sont expédiés avec des paramètres prédéfinis pour chaque type. 
(2) Un filtre de bruit est requis pour ce produit. Lorsque le client achète le filtre de bruit séparément, sélectionner "sans". Veiller à installer un parasurtenseur du côté primaire du filtre de bruit. Pour plus de détails, se reporter au manuel d'instructions.

Modifications

Robot à axe simple RSH3:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RSH305-C22A-C-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-C-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-C-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-C-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-C-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-C-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-C-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-C-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-C-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-C-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-C-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-C-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-D-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-D-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-D-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-D-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-D-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-D-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-D-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-D-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-D-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-D-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-D-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-D-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-N-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-N-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-N-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-N-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-N-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-N-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-N-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-N-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-N-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-N-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-N-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-N-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-P-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-P-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-P-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-P-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-P-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-P-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-P-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-P-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-P-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-P-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-P-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22A-P-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F0-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F0-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F0-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F0-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F0-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F0-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F1-3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F1-5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F1-10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F1-R3-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F1-R5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH305-C22B-C-F1-R10-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Lead
(mm)
Détecteur de position I/O Module Max. Thrust Force Range
(N)
Force de poussée max.
(N)
Cable Noise Filters Maximum Velocity
(mm/sec)
Type de contrôleur

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluCC-Link301-500339Standard 3.5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluCC-Link301-500339Standard 5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluCC-Link301-500339Standard 10mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluCC-Link301-500339Rigide 3.5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluCC-Link301-500339Rigide 5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluCC-Link301-500339Rigide 10mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluCC-Link301-500339Standard 3.5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluCC-Link301-500339Standard 5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluCC-Link301-500339Standard 10mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluCC-Link301-500339Rigide 3.5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluCC-Link301-500339Rigide 5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluCC-Link301-500339Rigide 10mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluDeviceNet301-500339Standard 3.5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluDeviceNet301-500339Standard 5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluDeviceNet301-500339Standard 10mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluDeviceNet301-500339Rigide 3.5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluDeviceNet301-500339Rigide 5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluDeviceNet301-500339Rigide 10mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluDeviceNet301-500339Standard 3.5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluDeviceNet301-500339Standard 5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluDeviceNet301-500339Standard 10mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluDeviceNet301-500339Rigide 3.5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluDeviceNet301-500339Rigide 5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluDeviceNet301-500339Rigide 10mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluNPN301-500339Standard 3.5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluNPN301-500339Standard 5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluNPN301-500339Standard 10mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluNPN301-500339Rigide 3.5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluNPN301-500339Rigide 5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluNPN301-500339Rigide 10mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluNPN301-500339Standard 3.5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluNPN301-500339Standard 5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluNPN301-500339Standard 10mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluNPN301-500339Rigide 3.5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluNPN301-500339Rigide 5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluNPN301-500339Rigide 10mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluPNP301-500339Standard 3.5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluPNP301-500339Standard 5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluPNP301-500339Standard 10mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluPNP301-500339Rigide 3.5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluPNP301-500339Rigide 5mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluPNP301-500339Rigide 10mNon fourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluPNP301-500339Standard 3.5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluPNP301-500339Standard 5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluPNP301-500339Standard 10mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluPNP301-500339Rigide 3.5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluPNP301-500339Rigide 5mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 20 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type absoluPNP301-500339Rigide 10mFourni300Point de contrôle (C22A)

-

1 19 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type incrémentielCC-Link301-500339Standard 3.5mNon fourni300Point de contrôle (C22B)

-

1 19 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type incrémentielCC-Link301-500339Standard 5mNon fourni300Point de contrôle (C22B)

-

1 19 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type incrémentielCC-Link301-500339Standard 10mNon fourni300Point de contrôle (C22B)

-

1 19 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type incrémentielCC-Link301-500339Rigide 3.5mNon fourni300Point de contrôle (C22B)

-

1 19 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type incrémentielCC-Link301-500339Rigide 5mNon fourni300Point de contrôle (C22B)

-

1 19 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type incrémentielCC-Link301-500339Rigide 10mNon fourni300Point de contrôle (C22B)

-

1 19 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type incrémentielCC-Link301-500339Standard 3.5mFourni300Point de contrôle (C22B)

-

1 19 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type incrémentielCC-Link301-500339Standard 5mFourni300Point de contrôle (C22B)

-

1 19 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type incrémentielCC-Link301-500339Standard 10mFourni300Point de contrôle (C22B)

-

1 19 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type incrémentielCC-Link301-500339Rigide 3.5mFourni300Point de contrôle (C22B)

-

1 19 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type incrémentielCC-Link301-500339Rigide 5mFourni300Point de contrôle (C22B)

-

1 19 jours 150 ~ 105050.1-100.0805Résolveur, type incrémentielCC-Link301-500339Rigide 10mFourni300Point de contrôle (C22B)

Loading...

Plus d'informations

Robot à axe simple RSH3:Affichage d'image associés

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Vis sphériques laminées
Input Power Supply AC Single Phase, 200 - 230V Largeur de la table(mm) 80 Brake Non fourni
Longueur de la table(mm) 154 Spéc. environnementales Spécification standard Positioning Repeatability(µm) ±10
Number of Tables 1 pièce Moment statique admissible MP(N•m) 163 Moment statique admissible MY(N•m) 128
Moment statique admissible MR(N•m) 143 Température ambiante de fonctionnement(°C) 0::40 Sens de montage du moteur Droit

Assistance technique