Roulettes-Type à charge moyenne à lourde

Roulettes-Type à charge moyenne à lourde

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulettes-Type à charge moyenne à lourde:Affichage d'image associés
TypeCorps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
CSHN-SEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincPlastique renforcé (noir)
Phénol (noir)
Nylon MC (bleu)
IntégréIntégré
CSHNS-SEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CSHNS75
CJH75
-
H
 
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHdrBtCharge admissible
(N)
Masse (g)Prix unitaire
TypeDHPN
PivotantCSHN-S50H (plastique renforcé)
P (phénol)
N (nylon MC)
798.849383.23000700   
65905640750   
7510061850   
CSHNS-S50798.849383.02500670   
65905640715   
7510061810   

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CSHN-S50-H
CSHN-S50-N
CSHN-S50-P
CSHN-S65-H
CSHN-S65-N
CSHN-S65-P
CSHN-S75-H
CSHN-S75-N
CSHN-S75-P
CSHNS-S50-H
CSHNS-S50-N
CSHNS-S50-P
CSHNS-S65-H
CSHNS-S65-N
CSHNS-S65-P
CSHNS-S75-H
CSHNS-S75-N
CSHNS-S75-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Matériau du raccord Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

19.01 €

1 Disponible 5 jours 1079300[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique renforcéAcier5038

46.98 €

1 Disponible 5 jours 1079300[Nylon] MC NylonAcier5038

43.70 €

1 Disponible 5 jours 1079300[Phénol] PhenolAcier5038

23.56 €

1 Disponible 5 jours 1090300[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique renforcéAcier6540

54.65 €

1 Disponible 5 jours 1090300[Nylon] MC NylonAcier6540

45.46 €

1 Disponible 5 jours 1090300[Phénol] PhenolAcier6540

25.19 €

1 Disponible 5 jours 10100300[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique renforcéAcier7540

72.42 €

1 Disponible 5 jours 10100300[Nylon] MC NylonAcier7540

46.47 €

1 Disponible 5 jours 10100300[Phénol] PhenolAcier7540

93.58 €

1 Disponible 5 jours 1079250[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique renforcéAcier inoxydable5038

107.68 €

1 Disponible 5 jours 1079250[Nylon] MC NylonAcier inoxydable5038

100.37 €

1 Disponible 5 jours 1079250[Phénol] PhenolAcier inoxydable5038

94.08 €

1 Disponible 5 jours 1090250[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique renforcéAcier inoxydable6540

123.92 €

1 Disponible 5 jours 1090250[Nylon] MC NylonAcier inoxydable6540

108.69 €

1 Disponible 5 jours 1090250[Phénol] PhenolAcier inoxydable6540

101.38 €

1 Disponible 5 jours 10100250[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique renforcéAcier inoxydable7540

174.44 €

1 Disponible 5 jours 10100250[Nylon] MC NylonAcier inoxydable7540

111.71 €

1 Disponible 5 jours 10100250[Phénol] PhenolAcier inoxydable7540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00 Butée Non fourni
Caractéristiques des roues Non fourni Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm) 63 Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm) 63
Longueur de la plaque(mm) 82 Largeur de la plaque(mm) 82 Catégorie de charge Charge moyenne
Roulement de roue Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique