• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes - Double roue, charge moyenne

Roulettes - Double roue, charge moyenne

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulettes - Double roue, charge moyenne:Affichage d'image associés
Corps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincNylon (noir)IntégréAucun

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CWM-P38-N
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueHdrCharge admissible
(N)
Masse
(g)
Prix unitaire
TypeD
PivotantCWM-P38N (nylon)648.8441200450
5077491500470

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CWM-P38-N
CWM-P50-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diamètre de roue D
(Ø)

11.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

106480,01 à 140,0012038

14.06 €

1 Disponible 5 jours 1077140,01 à 220,0015050

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vue A

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Butée Non fourni Matériau de la roue Nylon (général)
Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Acier Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm) 52
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm) 52 Longueur de la plaque(mm) 70 Largeur de la plaque(mm) 70
Largeur de roue B(mm) 46 Catégorie de charge Charge moyenne Roulement de roue Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique