Roulettes avec pieds de réglage - Roue à grand diamètre

Roulettes avec pieds de réglage - Roue à grand diamètre

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulettes avec pieds de réglage - Roue à grand diamètre
  • Roulettes avec pieds de réglage - Roue à grand diamètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulettes avec pieds de réglage - Roue à grand diamètre:Affichage d'image associés
TypeCorps principalRoueSupport de nivellementRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surfacePartie pivotanteRoue
CDANEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincMC NylonEN 1.0038 Équiv.Galvanisation au zincIntégréIntégré

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CDAN75-M
Référence pièceMatériau de la roueHdErCharge admissible
(N)
Prix unitaire
TypeD
CDAN75M (nylon MC)12011.556953000
10014565116

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CDAN75-M
CDAN100-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)

86.90 €

1 Disponible 5 jours 1012075

98.22 €

1 Disponible 5 jours 10145100

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Roulettes avec support de nivellement / Roulettes avec plaque intégrée et support de nivellement
Roues de grand diamètre Type de matériau de roue sélectionnable / Type de roue en nylon MC

Informations de base

Type à roulettes Avec supports de nivellement Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00 Butée Non fourni
Charge admissible(daN) 300 Matériau de la roue MC Nylon Caractéristiques des roues Non fourni
Matériau du raccord Acier Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm) 105 Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm) 115
Longueur de la plaque(mm) 140 Largeur de la plaque(mm) 140 Largeur de roue B(mm) 45
Catégorie de charge Charge moyenne Roulement de roue Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique