Leviers de serrage - Filetage, avec rondelle

Leviers de serrage - Filetage, avec rondelle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Leviers de serrage - Filetage, avec rondelle:Affichage d'image associés
TypeLevierVisRessortRondelle plate
MatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surface
CLDMSTZinc moulé sous pressionPeinture cuite au fourEN 1.0736 équiv.Chrome noirEN 1.4301 (WPB) équiv.EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce-L(L1)-Couleur du levier
CLDMY4
CLDMCH4
CLDFCH6
CLDMST6
-
-
-
-
16
12
7
25
-
-
-
-
S
M
B
B
Référence pièceSélection
L
Couleur du levierRHH1(h)SDdD1tNombre de dentsBCharge max.
Fmax.(N)
Force de serrage max.
Pmax. (kN)
Masse de référence (g)Prix unitaire
TypeM
CLDMST61216202532B (noir)4536.54025.841310161.5163953.639
8162025324063.54750.532.3717.5142222041716.890
10202532405078.556.560.537.682116282.524422110.8182
12253240509370.574.545.614241935328427716.1227

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLDMST6-12-B
CLDMST6-16-B
CLDMST6-20-B
CLDMST6-25-B
CLDMST6-32-B
CLDMST8-16-B
CLDMST8-20-B
CLDMST8-25-B
CLDMST8-32-B
CLDMST8-40-B
CLDMST10-20-B
CLDMST10-25-B
CLDMST10-32-B
CLDMST10-40-B
CLDMST10-50-B
CLDMST12-25-B
CLDMST12-32-B
CLDMST12-40-B
CLDMST12-50-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10456123600

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10456163600

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10456203600

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10456253600

8.57 €

1 Disponible 5 jours 10456323600

10.45 €

1 Disponible 5 jours 1063.58166800

10.45 €

1 Disponible 5 jours 1063.58206800

10.45 €

1 Disponible 5 jours 1063.58256800

10.45 €

1 Disponible 5 jours 1063.58326800

10.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

1063.58406800

11.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

1078.5102010800

11.71 €

5.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

1078.5102510800

11.71 €

1 Disponible 5 jours 1078.5103210800

11.71 €

5.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1078.5104010800

11.71 €

1 Disponible 5 jours 1078.5105010800

13.35 €

1 Disponible 5 jours 1093122516100

13.35 €

1 Disponible 5 jours 1093123216100

13.35 €

1 Disponible 5 jours 1093124016100

13.35 €

1 Disponible 5 jours 1093125016100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme  Forme en L Type à section de montage Fileté Matériau du levier Zinc moulé sous pression
Traitement de surface du levier Peinture cuite au four Section de montage, matériau EN 1.0718 Equiv. Section de montage, traitement de la surface Placage LTBC
Couleur du levier B (noir)

Produits complémentaires

Assistance technique