Leviers de serrage à cliquet

Leviers de serrage à cliquet

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Leviers de serrage à cliquet:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surface
LevierZinc moulé sous pressionPeinture électrostatique
Vis à engrenageEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
CameEN 1.7220 équiv.Oxydé noir
BilleEN 1.3505 équiv.Placage nickel
RessortSWPATrempé, revêtement antirouille
CapuchonEN 1.0330 équiv.Oxydé noir
VisEN 1.0301 équiv.Oxydé noir
Poignée de commandeEN 1.0330 équiv.Oxydé noir
VisEN 1.0301 équiv.Oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-L-Couleur du levier
CLRA 5
-
25
-
B
Référence pièceL
Sélection
Couleur du levierRHhDdFmax.
Charge max. (N)
Pmax.
Force de serrage max.
(kN)
Masse de référence
(g)
Prix unitaire
TypeM
CLRA51625B
(noir)
55352617101084.861
620321846.863
82540684533181431612.5101
10325050719.8112

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLRA5-16-B
CLRA5-25-B
CLRA6-20-B
CLRA6-32-B
CLRA8-25-B
CLRA8-40-B
CLRA10-32-B
CLRA10-50-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)

22.00 €

1 Disponible 5 jours 10555164800

22.09 €

1 Disponible 5 jours 10555254800

22.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10556206800

22.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10556326800

24.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

106882512500

24.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

106884012500

25.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068103219800

25.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068105019800

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Leviers de serrage à cliquet:Affichage d'image associés

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme à cliquet Sens de fonctionnement Horizontal
Forme  Forme en L Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Type à section de montage Fileté
Matériau du levier Zinc moulé sous pression Traitement de surface du levier Peinture électrostatique Section de montage, matériau EN 1.1191 Equiv.
Section de montage, traitement de la surface Revêtement oxydé noir Couleur du levier B (noir)

Produits complémentaires

Assistance technique