Levier de came

Levier de came

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Levier de came:Affichage d'image associés
 MatériauTraitement de surface
LevierZinc moulé sous pressionPeinture électrostatique
FiletageEN 1.0038 Équiv.Placage autocatalytique au nickel
RondelleEN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel
Rondelle de butéePolyamide (noir)-
Boulons de serrageEN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce-L-Couleur du levier
CLCK 6
-
40
-
B
Levier de came:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLCK5-30-B
CLCK5-40-B
CLCK6-40-B
CLCK6-50-B
CLCK8-50-B
CLCK8-60-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)

25.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

105301000

25.82 €

1 Disponible 5 jours 105401000

27.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

106402000

27.07 €

1 Disponible 5 jours 106502000

28.34 €

1 Disponible 5 jours 108503000

28.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

108603000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Levier de came:Affichage d'image associés

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme à came Sens de fonctionnement Verticale
Forme  Forme en L Forme de levier de serrage en L Sans vis de serrage Type à section de montage Fileté
Rayon de rotation R(mm) 80 Matériau du levier Zinc moulé sous pression Traitement de surface du levier Peinture électrostatique
Section de montage, matériau EN 1.0038 Equiv. Section de montage, traitement de la surface Placage autocatalytique au nickel Vis de réglage de l'écart Fourni
Couleur du levier B (noir)

Produits complémentaires

Assistance technique