Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps | Moyeu | Poignée | Filetage de poignée | Vis fournie | |||
Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | |
SSCH | Nylon renforcé (Contenu de fibres de verre) | EN 1.0038 Équiv. | Oxydé noir | Résine de phénol | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc | Acier allié structurel | Galvanisation au zinc |
Référence pièce |
SSCH10 |
MBCH10 |
NSCH8 |
Référence pièce | L | A | H | h | D | K | F | M | B | d | b | Masse de référence (g) | Prix unitaire | |
Type | W | |||||||||||||
SSCH | 10 | 108 | 80 | 68 | 26 | 27.5 | 40 | 6 | 5 | 18 | 22 | 22 | 145 | |
12 | 130 | 100 | 72 | 30 | 31 | 40 | 10 | 5 | 18 | 27 | 27 | 210 | ||
14 | 164.5 | 130.5 | 102.5 | 35 | 36.2 | 65.3 | 9 | 6 | 23 | 30 | 30 | 310 | ||
17 | 198.5 | 161 | 122.5 | 40 | 40.5 | 80.3 | 12 | 8 | 26 | 34 | 34 | 420 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SSCH10 |
SSCH12 |
SSCH14 |
SSCH17 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur de la poignée (mm) | Section de montage, D.E. (Ø) | Taille du trou carré (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 26 | 27.5 | 10 | |
54.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 31 | 12 | |
54.02 € 23.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 35 | 36.2 | 14 | |
72.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 40.5 | 17 |
Loading...
Type à volant | Trou carré de stockage | Poignée, matériau | Nylon renforcé (avec fibre de verre) | D.I. Forme d'alésage de l'arbre | Trou carré |
---|---|---|---|---|---|
Trou pour poignée | Avec poignée | Poignée, type | Poignées rotatives | Matériau de la poignée | Phenol |
Taraudage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Épaisseur de la poignée(mm)
Section de montage, D.E.(Ø)
Taille du trou carré(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles