Poignées rotatives - Pliable

Poignées rotatives - Pliable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées rotatives - Pliable
  • Poignées rotatives - Pliable
  • Poignées rotatives - Pliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées rotatives - Pliable:Affichage d'image associés
TypePoignéeVisVis fournie
MatériauMatériau
Traitement de surface
Matériau
Traitement de surface
GRMLMRésine de phénolEN 1.0038 Équiv.Galvanisation au zincAcier allié structurelGalvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce
GRMLM6
Référence pièceHDdhLfH1WPVis fournieMasse
(g)
Prix unitaire
TypeM (normal)
GRMLM5531815.515557175.25M5x1055
6802318.519.5687206.5M6x10115
8952618.519.56102207M8x14137

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GRMLM5
GRMLM6
GRMLM8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur totale L (ou H1)
(mm)
Diamètre de la poignée
(mm)

11.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

M55718

12.84 €

1 Disponible 5 jours M68723

13.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

M810226

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type rotatif pliable Forme Plate Matériau de la poignée Résine de phénol
Traitement de surface de la poignée Non fourni Matériau de la section de montage EN 1.0038 Equiv. Traitement de surface de la section de montage Chrome trivalent
Méthode de montage Taraudée

Produits complémentaires

Assistance technique