Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Boutons | Rondelle plate | |
Matériau | Traitement de surface | Matériau | |
NKOST | EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | EN 1.4305 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | D |
NKOST6 NKCR3 NORD8 NOBC5 | - - - - | 25 10 30 10 | - | 18 |
Référence pièce | Sélection L | D | d | A | H | S | D1 | t | Prix unitaire | ||||||
Type | M (normal) | ||||||||||||||
NKOST | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 24 | 12 | 5 | 15 | 10 | 14.5 | 1.5 | |||
8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | 16 | 6 | 18 | 12 | 20 | 2 | ||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 36 | 20 | 8 | 23 | 15 | 25 | 2.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NKOST6-10 |
NKOST6-16 |
NKOST6-20 |
NKOST6-25 |
NKOST8-16 |
NKOST8-20 |
NKOST8-25 |
NKOST8-30 |
NKOST10-20 |
NKOST10-25 |
NKOST10-30 |
NKOST10-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Diam. du corps principal (D) (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | 24 | 15 | |
9.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 16 | 24 | 15 | |
9.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | 24 | 15 | |
9.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 25 | 24 | 15 | |
12.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 16 | 30 | 18 | |
12.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 20 | 30 | 18 | |
12.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | 30 | 18 | |
12.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | 30 | 18 | |
15.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | 36 | 23 | |
15.37 € 6.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 25 | 36 | 23 | |
15.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 36 | 23 | |
15.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 40 | 36 | 23 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Fileté (à épaulement) | Type à forme ronde | Forme cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | Moletage | Fonction supplémentaire | Rondelle intégrée | Usinage d'extrémité filetée | Non fourni |
Matériau du corps principal | EN 1.4305 équiv. | Traitement de surface du corps principal | Finition à la brosse |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Diam. du corps principal (D)(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles