Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | ||
Boutons | Vis | Rondelle plate | |
NBMST | ABS | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4305 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | Couleur du bouton |
NBMST6-20 | - | 20 | - | B |
NBMP6-32 | - | 25 | - | B |
Référence pièce | Sélection L | Couleur du bouton | H | S | d | d1 | D1 | t | Masse de référence (g) | Prix unitaire | ||||
Type | M (normal)-D | |||||||||||||
NBMST | 6-20 | 10 | 15 | 20 | B (noir) | 14 | 4 | 15 | 10 | 16 | 1.5 | 9 | ||
6-25 | 15 | 20 | 25 | 18 | 6 | 19 | 20 | 2 | 15 | |||||
6-32 | 20 | 25 | 24 | 12 | 28 | 20 | ||||||||
8-32 | 15 | 25 | 24 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NBMST6-20-10-B |
NBMST6-20-15-B |
NBMST6-20-20-B |
NBMST6-25-15-B |
NBMST6-25-20-B |
NBMST6-25-25-B |
NBMST6-32-20-B |
NBMST6-32-25-B |
NBMST8-32-15-B |
NBMST8-32-25-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Diam. du corps principal (D) (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 20 | 14 | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 15 | 20 | 14 | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 20 | 14 | |
5.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 15 | 25 | 18 | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 25 | 18 | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 25 | 25 | 18 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 32 | 18 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 25 | 32 | 18 | |
6.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | 32 | 18 | |
6.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | 32 | 18 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Fileté | Type à forme ronde | Bouton |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | Moletage | Fonction supplémentaire | Rondelle intégrée | Usinage d'extrémité filetée | Non fourni |
Matériau du corps principal | ABS | Section de montage, matériau | EN 1.4301 Equiv. | Section de montage, traitement de la surface | Non fourni |
Couleur du bouton | B (noir) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Diam. du corps principal (D)(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles