Référence pièce:
références possibles.Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
CLHB | Acier structurel général | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
CLHNM | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
CLHBM | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
CLHAM | Anodisé clair | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
CLHS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
CLHB20 CLHBM30 |
Référence pièce | A | B | M | S1 | S2 | h | H | E | d | d1 | Z | MA | Vis fournie | Prix unitaire | ||||||
Type | DH7 | CLHB | CLHNM | CLHBM | CLHAM | CLHS | ||||||||||||||
CLHB CLHNM CLHBM CLHAM CLHS | 10 | + 0.015 0 | 35 | 35 | M4 | 10 | 18 | 18 | 10.5 | 16 | 5 | 8 | 4.5 | M4 | M4-20, x2 | - | - | - | ||
12 | + 0.018 0 | 38 | M5 | 12 | 20 | 11.5 | 19 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | M5-25, x2 | - | - | - | |||||
15 | 45 | 40 | M6 | 13 | 20 | 25 | 12.5 | 23 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | M6-35, x2 | - | - | - | ||||
20 | + 0.021 0 | 53 | 45 | 18 | 25 | 30 | 15 | 30 | M6-40, x2 | |||||||||||
25 | 59 | 60 | M8 | 17 | 36 | 33 | 18 | 35 | M6-45, x2 | |||||||||||
30 | 67 | 29 | 37 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | M8-50, x2 | ||||||||||
La tolérance et la perpendicularité de DH7 sont mesurées avant l'usinage de la fente. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Pour les colonnes de montants, voir P.2143 et 2144. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé. D=20 ~ 30 concerne uniquement CLHBM, CLHAM et CLHS. |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
48.59 € ( 57.82 € ) | 11 jours ouvrables |
55.56 € ( 66.12 € ) | 9 jours ouvrables |
65.92 € ( 78.44 € ) | 9 jours ouvrables |
31.89 € ( 37.95 € ) | 11 jours ouvrables |
32.00 € ( 38.08 € ) | 11 jours ouvrables |
36.70 € ( 43.67 € ) | 11 jours ouvrables |
42.00 € ( 49.98 € ) | 11 jours ouvrables |
49.35 € ( 58.73 € ) | 11 jours ouvrables |
59.21 € ( 70.46 € ) | 11 jours ouvrables |
48.59 € ( 57.82 € ) | 9 jours ouvrables |
55.56 € ( 66.12 € ) | 9 jours ouvrables |
65.92 € ( 78.44 € ) | 9 jours ouvrables |
36.32 € ( 43.22 € ) | 11 jours ouvrables |
37.96 € ( 45.17 € ) | 11 jours ouvrables |
41.13 € ( 48.94 € ) | 11 jours ouvrables |
45.93 € ( 54.66 € ) | 11 jours ouvrables |
53.64 € ( 63.83 € ) | 11 jours ouvrables |
62.75 € ( 74.67 € ) | 11 jours ouvrables |
67.31 € ( 80.10 € ) | 9 jours ouvrables |
85.02 € ( 101.17 € ) | 9 jours ouvrables |
110.32 € ( 131.28 € ) | 9 jours ouvrables |