Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Niveau de résistance | Résistance à la traction (N/mm2) | Contrainte d'essai de 0.2 % (N/mm2) | Résistance à la corrosion | Non magnétique |
SCB | EN 1.4567 Équiv. | A2-70 | 700 | 450 | ○ | ○ |
SSCB | EN 1.4404 Équiv. | A4-70 | 700 | 450 | ◎ | ◎ |
SCBF | EN 1.4404 Équiv. | A4-100 (10.9 Équiv.) | 1000 | 900 | ◎ | ◎ |
Référence pièce |
SCBF4-8 ACB8-40 ASCB6-35 |
Référence pièce | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | M-L | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 49 pièces | 50 à 99 pièces | 100 à 500 pièces |
SCBF | 3-5 | ||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
4-6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
5-8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
6-10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 |
MxP | A | E | B |
3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
4x0.7 | 7 | 4 | 3 |
5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
6x1.0 | 10 | 6 | 5 |
8x1.25 | 13 | 8 | 6 |
10x1.5 | 16 | 10 | 8 |
12x1.75 | 18 | 12 | 10 |
16x2.0 | 24 | 16 | 14 |
20x2.5 | 30 | 20 | 17 |
24x3.0 | 36 | 24 | 19 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 5 | |
1.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | |
1.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | |
1.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | |
1.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 12 | |
1.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 15 | |
1.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 20 | |
1.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 6 | |
1.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | |
1.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | |
1.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 12 | |
1.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 15 | |
1.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 20 | |
1.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | |
1.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 10 | |
1.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | |
1.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 15 | |
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | |
1.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 25 | |
2.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | |
1.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 12 | |
1.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 15 | |
1.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | |
1.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 25 | |
1.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 30 |
Loading...
Matériau | EN 1.4404 Equiv. | Traitement de surface | Non fourni | Forme du trou de montage | Six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Niveau de résistance (acier inoxydable) | A4-100 | Type de filetage | Métrique normal |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles