Vis à tête cylindrique / Vis à six pans creux avec sécurité à ressort et rondelle imperdable

Vis à tête cylindrique / Vis à six pans creux avec sécurité à ressort et rondelle imperdable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis CHC avec rondelle élastique:Affichage d'image associés
Vis Matériau : EN 1.4301 Équiv.
*Niveau de résistance : A2-70 JIS 0209 (6g)
RondellesRondelle élastique JIS B 1251
 Traitement de surfaceCorps, passivé

Spécifications

Référence pièce
CBST6-20
MxPAEBC(a)
3x0.55.532.55.52.4
4x0.774373.5
5x0.88.5548.54.3
6x1.0106511.55.1
8x1.25138614.56.2
(a) est la longueur maximale (référence) entre la surface de la tête et le filetage complet.

Référence piècePrix unitaireRemise sur volume
TypeM-L1 à 9 pièce(s)10 à 500 pièces
SCBZ3-6  
8  
 10
 12
SCBZ4-8  
10
 12  
 15
 20  
SCBZ5-10  
12
 15  
 16
 20  

Référence piècePrix unitaireRemise sur volume
TypeM-L1 à 9 pièce(s)10 à 500 pièces
SCBZ6-12  
 15  
 16
 20  
 25
SCBZ8-20  
 25  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SCBZ3-6
SCBZ3-8
SCBZ3-10
SCBZ3-12
SCBZ4-8
SCBZ4-10
SCBZ4-12
SCBZ4-15
SCBZ4-20
SCBZ5-10
SCBZ5-12
SCBZ5-15
SCBZ5-16
SCBZ5-20
SCBZ6-12
SCBZ6-15
SCBZ6-16
SCBZ6-20
SCBZ6-25
SCBZ8-20
SCBZ8-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)

0.29 €

1 5 jours 1036

0.29 €

1 5 jours 1038

0.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10310

0.29 €

1 5 jours 10312

0.32 €

1 5 jours 1048

0.32 €

1 5 jours 10410

0.32 €

1 5 jours 10412

0.32 €

1 5 jours 10415

0.38 €

1 5 jours 10420

0.42 €

1 5 jours 10510

0.42 €

1 5 jours 10512

0.45 €

1 5 jours 10515

0.44 €

1 5 jours 10516

0.56 €

1 5 jours 10520

0.54 €

1 5 jours 10612

0.57 €

1 5 jours 10615

0.57 €

1 5 jours 10616

0.64 €

1 Jour même

Stock

10620

0.64 €

1 5 jours 10625

0.87 €

1 5 jours 10820

0.94 €

1 5 jours 10825

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau EN 1.4301 Equiv. Traitement de surface Corps, passivé
Forme du trou de montage Six pans creux FORME D'EMBOUT Méplat Forme supplémentaire Rondelle intégrée
Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-70 Type de filetage Métrique normal Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard

Produits complémentaires

Assistance technique