Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Levier de serrage | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | |
DPQKB | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | Zinc moulé sous pression | Peinture cuite au four |
Référence pièce |
DPQKB12 |
Référence pièce | L | D1 | Poids (g) | Roulement | Bague de retenue | Prix unitaire | |
Type | D | ||||||
DPQKB | 12 | 31 | 28 | 308 | 6001ZZ | RTWN28 | |
15 | 33 | 32 | 312 | 6002ZZ | RTWN32 | ||
17 | 34 | 35 | 318 | 6003ZZ | RTWN35 | ||
20 | 34 | 37 | 312 | 6904ZZ | RTWN37 |
Indicateur numérique de position large (P.811) | Plaque de fixation | Vis mère (P.801~P.807) | ||||||||||
Type | Pas de la broche | Type | D | Type | D | Diam. de l'extrémité d'arbre | Pas de vis | |||||
Couleur | Chiffre de l'affichage, sens de rotation | V, Q, R | E (incrément de 1mm) | |||||||||
(orange) DPL DPR DPZ | (argent) DSL DSR DSZ | R L | (5 chiffres-rotation vers la droite) (5 chiffres-rotation vers la gauche) | 3 | DPQK DPQKB | 12 | (filetage à pas à droite) MTSR□ MTSBR□ MTSTR□ (Filetage à pas à droite et à gauche) MTSW□ MTSBW□ | (filetage à pas à gauche) MTSL□ MTSBL□ MTSTL□ (filetage de précision à pas à droite et à gauche) MTSY□ MTSBY□ | 16 | 10, 12 | Q/2≤E≤Q-1 V/2≤E≤V-1 | 3 |
4 | 12 | 18 | 10, 12 | 4 | ||||||||
12, 14, 15 | 20 | 10, 12, 14, 15 | ||||||||||
5 | 12, 14, 15 | 22 | 10, 12, 14, 15 | 5 | ||||||||
12, 14, 15, 16, 17 | 25 | 12, 14, 15, 16, 17 | ||||||||||
14, 15, 16, 17, 20 | 28 | 14, 15, 16, 17, 20 | ||||||||||
6 | 14, 15, 16, 17, 20 | 32 | 14, 15, 16, 17, 20 | 6 | ||||||||
17, 20 | 36 | 17, 20 | ||||||||||
20 | 40 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
DPQKB12 |
DPQKB15 |
DPQKB17 |
DPQKB20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. intérieur du roulement D dimension (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | |
97.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | |
97.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | |
97.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 |
Loading...
Type à butée de rotation | Jeux de butées antirotation pour indicateur de position | Forme | Bloc | Type | Support de roulement intégré |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium | Traitement de surface | Anodisé noir | Type de levier | Leviers de serrage |
Configurer
Propriétés de base
Diam. intérieur du roulement D dimension (d)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles