Référence pièce:
références possibles.Type | [ M ]Matière | [ S ]Traitement de surface |
SCML | 1.1191/C45E | Revêtement oxydé noir |
PSCML | Placage autocatalytique au nickel | |
SSCML | 1.4301/X5CrNi18-10 | - |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
46.13 € ( 54.89 € ) | 5 jours ouvrables |
46.13 € ( 54.89 € ) | 5 jours ouvrables |
50.66 € ( 60.29 € ) | 5 jours ouvrables |
53.62 € ( 63.81 € ) | 5 jours ouvrables |
56.19 € ( 66.87 € ) | 5 jours ouvrables |
57.37 € ( 68.27 € ) | 5 jours ouvrables |
42.79 € ( 50.92 € ) | 5 jours ouvrables |
42.79 € ( 50.92 € ) | 5 jours ouvrables |
46.34 € ( 55.14 € ) | 5 jours ouvrables |
48.69 €39.93 € ( 47.52 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
51.25 € ( 60.99 € ) | 5 jours ouvrables |
52.44 € ( 62.40 € ) | 5 jours ouvrables |
59.43 € ( 70.72 € ) | 5 jours ouvrables |
59.43 € ( 70.72 € ) | 5 jours ouvrables |
67.43 € ( 80.24 € ) | 5 jours ouvrables |
69.21 € ( 82.36 € ) | 5 jours ouvrables |
79.02 € ( 94.03 € ) | 5 jours ouvrables |
77.18 € ( 91.84 € ) | 5 jours ouvrables |
Réf. pièce | D1 | B1 | B2 | B | Vis de blocage | Poussée axiale admissible (kN) | Couple de serrage (Nm) | Masse (g) | |||||
Type | D | MxL | Quantité | SCML | PSCML | SSCML | |||||||
SCML PSCML SSCML | 12 | 42 | 17 | 8 | 27 | M6x25 | 3 | 13.3 | 13.3 | 4.0 | 15.7 | 9.6 | 262 |
16 | 43 | 16 | 9 | 27 | M6x25 | 3 | 13.3 | 13.3 | 4.0 | 15.7 | 9.6 | 259 | |
20 | 52 | 16 | 9 | 27 | M6x25 | 4 | 17.8 | 17.8 | 5.3 | 15.7 | 9.6 | 372 | |
25 | 54 | 16 | 9 | 27 | M6x25 | 4 | 17.8 | 17.8 | 5.3 | 15.7 | 9.6 | 371 | |
30 | 63 | 16 | 10.5 | 28.5 | M6x25 | 5 | 22.2 | 22.2 | 6.7 | 15.7 | 9.6 | 523 | |
35 | 66 | 16 | 10.5 | 28.5 | M6x25 | 5 | 22.2 | 22.2 | 6.7 | 15.7 | 9.6 | 534 |