Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type combiné | Matériau | Traitement de surface | |||
Section aimantée | Section de support | Section aimantée | Section de support | |||
Type économique | MEQ | Type perpendiculaire | Néodyme collé Aimant | Polyacétal (D16 :EN AW-5056 équiv.) | Peinture électrostatique | - |
MEY | Type parallèle |
Référence pièce | - | d |
MDQ22 MEQ35 | - - | 8 20 |
Référence pièce | Sélection d | H | W | ℓ | Vis de blocage (D16 : vis de serrage) | F | E | * Couple admissible (Nm) | Prix unitaire | |||||||||
Type | D | M | Couple de serrage (N • m) | MEQ | MEY | MEQ | MEY | |||||||||||
Type perpendiculaire MEQ Type parallèle MEY | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0.0058 | 0.0078 | |||||||
16 | 6 | 8 | 19.5 | 8 | 5 | M3 | 1.5 | 1.5 | - | 0.015 | 0.021 | |||||||
26 | 12 | 15 | 25.5 | 14 | M2.5 | 0.333 | 11.5 | 0.098 | 0.167 | |||||||||
35 | 15 | 20 | 33.5 | 22 | M3 | 0.422 | 16 | 0.221 | 0.515 | |||||||||
45 | 20 | 45 | 30 | 6.35 | M5 | 0.784 | 2 | 20.5 | 0.804 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MEQ8-5 |
MEQ16-[6,8] |
MEQ26-[12,15] |
MEQ35-[15,20] |
MEQ45-20 |
MEY8-5 |
MEY16-[6,8] |
MEY26-[12,15] |
MEY35-[15,20] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à combinaison | D.E. D (φ) | D.I. d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Type perpendiculaire | 8 | 5 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type perpendiculaire | 16 | 6 ~ 8 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type perpendiculaire | 26 | 12 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type perpendiculaire | 35 | 15 ~ 20 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type perpendiculaire | 45 | 20 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type parallèle | 8 | 5 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type parallèle | 16 | 6 ~ 8 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type parallèle | 26 | 12 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | Type parallèle | 35 | 15 ~ 20 |
Loading...
Type | Type économique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à combinaison
D.E. D(φ)
D.I. d(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles