Rouleaux avec bande de roulement en PUR / roulements collés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galets en uréthane - Avec roulements soudés:Affichage d'image associés
  Matériau : Roulement : acier
Rouleau en uréthane : polyuréthane (coloris naturel)
  Dureté : Shore A90

Spécifications

Référence pièce-L
UMJ30-30
Référence pièceSélection L
(Incrément de 10mm)
dD1dhBRoulement utiliséPrix unitaire
TypeDL20L30L40L50L60L70L80L90L100
UMJ2020~100615105696ZZx2
25615105696ZZx2
30819156698ZZx2
3530~10010221866900ZZx2-
4012282486001ZZx2-
5015322896002ZZx2-

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UMJ20-[20-100/10]
UMJ25-[20-100/10]
UMJ30-[20-100/10]
UMJ35-[30-100/10]
UMJ40-[30-100/10]
UMJ50-[30-100/10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSO.D.
(mm)
L
(mm)
1 10 jours 102020 ~ 100
1 10 jours 102520 ~ 100
1 10 jours 103020 ~ 100
1 10 jours 103530 ~ 100
1 10 jours 104030 ~ 100
1 10 jours 105030 ~ 100

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

UMJ

Informations de base

Roller Type Rouleaux en uréthane / caoutchouc Urethane Rubber Processing Adhésif Mounting Method Avec roulement
Roller Shape Droit Material Uréthane (Shore A90) Length(mm) 50 / 100
Méthode de finition Non fourni Matériau du roulement Acier

Produits complémentaires

Assistance technique