Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pas de rouleau | Rouleau (HRO19) | Roulement | Cadre | |||
P=20 | P=30 | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface |
ROCO | ROCON | Acier | Galvanisation au zinc | Acier | Acier | Galvanisation au zinc |
Pas de rouleau | Goupille R | Support d'accouplement du cadre | Vis, écrou | ||||
P=20 | P=30 | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface |
ROCO | ROCON | Acier | Galvanisation au zinc | Acier | Galvanisation au zinc | Acier | Galvanisation au zinc |
Référence pièce | - | W |
ROCO38 ROCON22 | - - | 113 313 |
Référence pièce | (L) | Prix unitaire | |||||||||||
Type | Nombre de rouleaux | ROCO P=20 | ROCON P=30 | ROCO (P=20) | ROCON (P=30) | ||||||||
W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | ||||
ROCO ROCON | 6 | (120) | (190) | ||||||||||
7 | (140) | (200) | |||||||||||
8 | (160) | (230) | |||||||||||
9 | (180) | (260) | |||||||||||
10 | (200) | (290) | |||||||||||
11 | (220) | (330) | |||||||||||
12 | (240) | (360) | |||||||||||
13 | (260) | (390) | |||||||||||
14 | (280) | (430) | |||||||||||
15 | (300) | (460) | |||||||||||
16 | (320) | (490) | |||||||||||
17 | (340) | (500) | |||||||||||
18 | (360) | (530) | |||||||||||
19 | (380) | (560) | |||||||||||
20 | (400) | (590) | |||||||||||
21 | (420) | (630) | |||||||||||
22 | (440) | (660) | |||||||||||
23 | (460) | (690) | |||||||||||
24 | (480) | (730) | |||||||||||
25 | (500) | (760) | |||||||||||
26 | (520) | (790) | |||||||||||
27 | (540) | (800) | |||||||||||
28 | (560) | (830) | |||||||||||
29 | (580) | (860) | |||||||||||
30 | (600) | (890) | |||||||||||
31 | (620) | (930) | |||||||||||
32 | (640) | - | - | - | - | - | - | ||||||
33 | (660) | - | - | - | - | - | - | ||||||
34 | (680) | - | - | - | - | - | - | ||||||
35 | (700) | - | - | - | - | - | - | ||||||
36 | (720) | - | - | - | - | - | - | ||||||
37 | (740) | - | - | - | - | - | - | ||||||
38 | (760) | - | - | - | - | - | - | ||||||
39 | (780) | - | - | - | - | - | - | ||||||
40 | (800) | - | - | - | - | - | - | ||||||
41 | (820) | - | - | - | - | - | - | ||||||
42 | (840) | - | - | - | - | - | - | ||||||
43 | (860) | - | - | - | - | - | - | ||||||
44 | (880) | - | - | - | - | - | - | ||||||
45 | (900) | - | - | - | - | - | - | ||||||
46 | (920) | - | - | - | - | - | - | ||||||
47 | (940) | - | - | - | - | - | - | ||||||
48 | (960) | - | - | - | - | - | - |
Type | Nombre de supports montables(G) | ||||
2 pcs (G2) | 4 pcs (G4) | 6 pcs (G6) | 8 pcs (G8) | 10 pcs (G10) | |
ROCO | L240~ | L280~ | L320~ | L360~ | L400~ |
ROCON | L230~ | L290~ | L360~ | L430~ | L490~ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur du rouleau W (mm) | Pas de rouleau (P) (mm) | Résistance du rouleau (N/pc) | Longueur du convoyeur L (mm) | Nombre de rouleaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.48 € | 1 | 9 jours | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 120 | 6 | ||
109.71 € | 1 | 9 jours | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 120 | 6 | ||
124.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 120 | 6 | ||
134.00 € | 1 | 9 jours | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 120 | 6 | ||
150.87 € | 1 | 9 jours | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 120 | 6 | ||
107.09 € | 1 | 9 jours | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 140 | 7 | ||
120.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 140 | 7 | ||
136.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 140 | 7 | ||
147.25 € | 1 | 9 jours | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 140 | 7 | ||
166.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 140 | 7 | ||
116.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 160 | 8 | ||
131.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 160 | 8 | ||
149.14 € | 1 | 9 jours | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 160 | 8 | ||
160.48 € | 1 | 9 jours | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 160 | 8 | ||
181.00 € | 1 | 9 jours | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 160 | 8 | ||
126.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 180 | 9 | ||
142.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 180 | 9 | ||
161.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 180 | 9 | ||
173.87 € | 1 | 9 jours | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 180 | 9 | ||
196.15 € | 1 | 9 jours | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 180 | 9 | ||
136.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 200 | 10 | ||
153.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 200 | 10 | ||
174.03 € | 1 | 9 jours | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 200 | 10 | ||
187.12 € | 1 | 9 jours | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 200 | 10 | ||
211.12 € | 1 | 9 jours | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 200 | 10 | ||
146.08 € | 1 | 9 jours | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 220 | 11 | ||
164.12 € | 1 | 9 jours | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 220 | 11 | ||
186.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 220 | 11 | ||
200.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 220 | 11 | ||
226.12 € | 1 | 9 jours | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 220 | 11 | ||
155.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 240 | 12 | ||
175.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 240 | 12 | ||
198.76 € | 1 | 9 jours | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 240 | 12 | ||
213.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 240 | 12 | ||
241.25 € | 1 | 9 jours | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 240 | 12 | ||
165.44 € | 1 | 9 jours | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 260 | 13 | ||
185.96 € | 1 | 9 jours | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 260 | 13 | ||
211.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 260 | 13 | ||
226.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 260 | 13 | ||
256.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 260 | 13 | ||
175.18 € | 1 | 9 jours | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 280 | 14 | ||
196.86 € | 1 | 9 jours | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 280 | 14 | ||
223.63 € | 1 | 9 jours | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 280 | 14 | ||
240.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 280 | 14 | ||
271.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 280 | 14 | ||
184.94 € | 1 | 9 jours | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 300 | 15 | ||
207.78 € | 1 | 9 jours | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 300 | 15 | ||
236.15 € | 1 | 9 jours | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 300 | 15 | ||
253.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 300 | 15 | ||
286.35 € | 1 | 9 jours | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 300 | 15 | ||
194.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 320 | 16 | ||
218.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 320 | 16 | ||
248.52 € | 1 | 9 jours | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 320 | 16 | ||
266.85 € | 1 | 9 jours | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 320 | 16 | ||
301.48 € | 1 | 9 jours | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 320 | 16 | ||
204.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 113 | 20 | 0~618 | 340 | 17 | ||
229.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 213 | 20 | 0~530 | 340 | 17 | ||
260.88 € | 1 | 9 jours | 10 | 313 | 20 | 0~343 | 340 | 17 | ||
280.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 413 | 20 | 0~294 | 340 | 17 | ||
316.47 € | 1 | 9 jours | 10 | 513 | 20 | 0~206 | 340 | 17 |
Loading...
Matériau du rouleau | Acier | D.E. du rouleau(Ø) | 19.1 | Épaisseur du rouleau(mm) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour le convoyage des articles légers / Charge moyenne | Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit |
Matériau du profilé | Acier | Traitement de surface du profilé | Placage ZAM | Traitement de surface du rouleau | Chrome trivalent |
Hauteur de la forme extérieure H(mm) | 61.5 | Spécifications | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur du rouleau W(mm)
Pas de rouleau (P)(mm)
Longueur du convoyeur L(mm)
Nombre de rouleaux
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles