Galets à billes / produit pressé à billes, version avec ressort intégré, version avec montage à bride

Galets à billes / produit pressé à billes, version avec ressort intégré, version avec montage à bride

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Galets à billes / produit pressé à billes, version avec ressort intégré, version avec montage à bride
  • Galets à billes / produit pressé à billes, version avec ressort intégré, version avec montage à bride
  • Galets à billes / produit pressé à billes, version avec ressort intégré, version avec montage à bride
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Billes autoporteuse - Montage ajusté et à vis:Affichage d'image associés
Type MatériauTraitement de surface
Bille principaleRoulementCadreRessortRoulement
BCHWEN 1.3505 Équiv.SPCDSPCEJIS-SWP-AGalvanisation,
Chromage brillant (Chrome trivalent)
BCHYJIS-SWRM12--
Tolérance recommandée pour le trou
BCHW20 : Ø20.5 ~ Ø20.6
BCHW26 : Ø26 ~ Ø26.1

Spécifications

Référence pièce
BCHW 20
Référence pièceDD1D2dHhh1PMouvement de la bille de ressortCharge admissible N (kgf)Prix unitaire
Type
BCHW202013-11.11317.213.42.8-1.849(5Kg) 
2625.817.5-15.87523.617.53.7-278(8Kg) 
BCHY69694229.525.4031177.556-294(30Kg) 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BCHW20
BCHW26
BCHY69
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Forme Plage de capacité de charge
(N)
Charge admissible
(N)
Matériau de la bille principale D.E.
(Ø)
Diam. bille
(Ø)

3.71 €

1 Jour même

Stock

10À ressort[Cylindrique] Type à ajustement forcé20.1-50.049[Acier] EN 1.3505 équiv.2011.113

4.55 €

1 Jour même

Stock

10À ressort[Cylindrique] Type à ajustement forcé50.1-100.078[Acier] EN 1.3505 équiv.25.815.875

3.22 €

1 Jour même

Stock

10Standard[Embase] Type formé à la presse à montage sur embase100.1-500.0294[Acier] JIS-SWRM126925.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps SPCD

Produits complémentaires

Assistance technique