Chaînes de convoyeur double vitesse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Chaînes de convoyeur double vitesse:Affichage d'image associés
Température de fonctionnement : -10 ~ 80°C
Matériau Plaque, goupille : acier
Rouleau : matières plastiques d'ingénierie spécifiques

Spécifications

Référence pièce-Nombre de maillons
WCHE3-200
Référence pièceSpécification du nombre de maillons (indiquer un nombre pair)PasRouleauPlaqueGoupillesTension max. admissible (kN)Multiplicateur de vitesseMasse approx.
kg/m
Nombre de maillons par unité
TypeNominalPR1R2W1W2agfhm
(chaîne)
WCHE
34~55019.0511.9118.37.04.18.81.23.2811.212.950.552.540.4160 (Longueur de circonférence 3 048 mm)
44~41025.4015.8824.69.06.011.71.53.9715.216.750.882.55 0.8120 (circonférence de 3048mm)
54~35031.7519.0530.011.47.014.62.05.0819.4520.901.372.57 1.396 (circonférence de 3048mm)
kgf=Nx0.101972

Référence piècePrix unitaire 1 ~ 2 pièce(s).Frais de coupe (+ prix unitaire)
TypeNominalNombre de maillons corresp à moins de 1 unitéNombre de maillons corresp à 1 unité ou plus
(chaîne)
WCHE
3120 x Nombre de maillons100 x Nombre de maillons 
4120 x Nombre de maillons100 x Nombre de maillons
5150 x Nombre de maillons130 x Nombre de maillons
Aucun frais de coupe lorsque les commandes se font par nombre de maillons par unité.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
WCHE3-[4-550/2]
WCHE4-[4-410/2]
WCHE5-[4-350/2]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSChaîne n° Tension admissible (plage sélectionnable)
(kN)
Type nominal Pas P
(mm)
Nombre de maillons
1 7 jours 1060≤ 0.65319.054 ~ 550
1 7 jours 10800.66-1.30425.404 ~ 410
1 7 jours 101001.31-2.50531.754 ~ 350

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Chaînes de convoyeur double vitesse:Affichage d'image associés

Informations de base

Catégorie Rouleaux centraux

Produits complémentaires

Assistance technique