Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nombre de dents | - | Spécifications d'alésage d'arbre, diam. int. |
WESP3 | - | 10 | - | H15 |
Référence pièce | Nombre de dents | Diam. de l'alésage de l'arbre | Dp | Do | T | H | L | ℓ | A | Prix unitaire 1 à 10 pièce(s). | |||||
Type | Nominal | Spécification S (DH8) | Spécification H (DH7) | Spécification N (DH7) | Spécif.d'alésage d'arbre S | Spécif.d'alésage d'arbre H | Spécification d'alésage d'arbre N | ||||||||
(pignon) WESP | 3 | 9 | 14 | 15 20 | 15 20 | 55.70 | 63 | 3 | 33 | 22 | 4 | 15.3 | |||
10 | 14 | 15 20 | 15 20 | 61.65 | 68 | 3 | 37 | 25 | 5 | 15.3 | |||||
4 | 10 | 19 | 20 25 | 20 25 | 82.20 | 93 | 4 | 52 | 40 | 8 | 21.5 | ||||
5 | 10 | 24 | 25 30 | 25 30 | 102.75 | 117 | 5 | 66 | 45 | 9 | 27.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Chaîne n° | Nombre de dents (plage sélectionnable) | Nominal | Nombre de dents | Spécifications des trous | H | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | 8 à 9 | 3 | 9 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | 15 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | 8 à 9 | 3 | 9 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | - | 15 ~ 20 | ||
23.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 8 à 9 | 14 | 9 | Avant-trou standard | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | 10 à 11 | 3 | 10 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | 15 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | 10 à 11 | 3 | 10 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | - | 15 ~ 20 | ||
22.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 10 à 11 | 14 | 10 | Avant-trou standard | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | 10 à 11 | 4 | 10 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | 20 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | 10 à 11 | 4 | 10 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | - | 20 ~ 25 | ||
26.49 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 10 à 11 | 5 | 10 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | 10 à 11 | 5 | 10 | Usinage de l'alésage de l'arbre configurable | - | 25 ~ 30 | ||
32.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 10 à 11 | 24 | 10 | Avant-trou standard | - | - |
Loading...
Shaft Bore Dia. of Pilot Hole (Range Selectable)(mm) | 20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Chaîne n°
Nombre de dents (plage sélectionnable)
Nominal
Nombre de dents
Spécifications des trous
H
N
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles