Chaînes de convoyeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Chaînes de convoyeur:Affichage d'image associés
Matériau Chaîne : polyacétal à faible frottement
Goupille : EN 1.4016 équiv.

Spécifications

• ChaîneRéférence pièce-Nombre de maillons
 TPCH826-100

• PignonRéférence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre
 TPSP21-25

• Galet tendeurRéférence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre
 TPDR23-30
■Chaînes
Référence pièceNombre de maillons spécifiéWTension max. admissible (kN)Masse (kg/m)Nombre de maillons par unitéPrix unitaire
TypeNominal
TPCH82620~36082.61.650.85160
(Circonférence
6096mm)
 
1143114.31.03 
Il est possible d'allonger la chaîne de plus de 360 maillons en les reliant avec la goupille fournie.
Les pignons et les galets tendeurs sont communs, indépendamment du modèle de la chaîne.
Pour obtenir des informations sur la sélection des chaînes supérieures et un tableau de coefficient de frottement, voir Ici.
Quand le nombre de maillons commandés est supérieur au nombre établi de maillons par unité, la qté de maillons par unité et la qté supplémentaire de maillons sont emballées séparément.
Ex.) Pour TPCH826-240, 2 colis séparés : 160 maillons x 1 unité + 80 maillons

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TPCH1143-[20-360/1]
TPCH826-[20-360/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur (plage sélectionnable)
(mm)
Nominal (W) Nombre de maillons
1 7 jours 101141143(114.3)20 ~ 360
1 7 jours 1082.6826(82.6)20 ~ 360

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Chaînes de convoyeur:Affichage d'image associés
Résistance chimique
○ : Résistant Δ : partiellement résistant × : non résistant
Désignation chimiqueTempérature ambiante (20°C)Température ambiante (60°C)
Acide acétique : 5% ou plus×
Acide acétique : inf. à 5%-
Acétone
Alcool (tous les types)
Ammoniac
Aniline-
Bière-
Benzène
Boisson non alcoolisée
Eau salée 10%
Beurre-
Tétrachlorure de carbone
Cylindre-
Chlore gazeux××
Chlore liquéfié××
Eau de chlore 0,4%××
Chlorobenzène
Chloroforme××
Chocolat-

Désignation chimiqueTempérature ambiante (20°C)Température ambiante (60°C)
Acide chromique 50%××
Acide chromique 3%
Acide citrique×
Jus d'orange-
Huile de noix de coco-
Huile de maïs-
Huile de coton-
Solvant neutre-
Ether diéthylique
Acétate d'éthyle×
Ethylène glycol
Composés du fer×
Formaldéhyde
Chlorofluorocarbure
Huiles lourdes
Jus de fruits-
Essence
Glucose
Heptane

Désignation chimiqueTempérature ambiante (20°C)Température ambiante (60°C)
Hexane-
Acide bromhydrique××
Acide fluorhydrique××
Eau oxygénée 3%
Eau oxygénée 90%×
Cristal d'iode××
Alcool isopropylique
Carburéacteur
Kérosène
Cétone méthylisobutylique
Pétrole
Essence minérale
Naphta
Acide nitrique××
Nitrobenzène××
Huile d'olive
Acide chlorhydrique palmitique××
Huile d'arachide
Phénol 5% ou inf.××

Désignation chimiqueTempérature ambiante (20°C)Température ambiante (60°C)
Acide phosphorique inf. à 30%××
Hydrate de potassium
Iodure de potassium 3%
Eau de mer-
Hydroxyde de sodium 60%
Acide stéarique××
Acide sulfurique inf. à 20%-
Solution de sulfate××
Acide sulfurique dilué inf. 10%××
Acide tartrique××
Toluène
Huile de transformateur×
Phosphate de monocrésyle
Urée-
Vin
Whiskey-
Xylène

Exemple d'utilisation

Chaînes de convoyeur:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à chaîne Faible friction / Résistance au frottement, type conducteur

Produits complémentaires

Assistance technique