Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
• Chaîne | Référence pièce | - | Nombre de maillons |
TPCH826 | - | 100 |
• Pignon | Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre |
TPSP21 | - | 25 |
• Galet tendeur | Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre |
TPDR23 | - | 30 |
Référence pièce | Diam. de l'alésage de l'arbre d | D | P.D. | Prix unitaire | |
Type | Nombre de dents | ||||
TPSP | 21 | 25 30 40 | 128.9 | 129.3 | |
23 | 142.0 | 141.2 | |||
25 | 153.8 | 153.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TPSP21-25 |
TPSP21-30 |
TPSP21-40 |
TPSP23-25 |
TPSP23-30 |
TPSP23-40 |
TPSP25-25 |
TPSP25-30 |
TPSP25-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Diam. de l'alésage de l'arbre d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.85 € 28.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 21 | 25 | ||
47.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 21 | 30 | ||
47.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 21 | 40 | ||
49.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 23 | 25 | ||
49.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 23 | 30 | ||
49.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 23 | 40 | ||
50.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 25 | ||
50.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 30 | ||
50.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 40 |
Loading...
Désignation chimique | Température ambiante (20°C) | Température ambiante (60°C) |
Acide acétique : 5% ou plus | △ | × |
Acide acétique : inf. à 5% | ○ | - |
Acétone | △ | △ |
Alcool (tous les types) | ○ | △ |
Ammoniac | ○ | ○ |
Aniline | - | △ |
Bière | ○ | - |
Benzène | △ | △ |
Boisson non alcoolisée | ○ | ○ |
Eau salée 10% | ○ | ○ |
Beurre | ○ | - |
Tétrachlorure de carbone | ○ | △ |
Cylindre | ○ | - |
Chlore gazeux | × | × |
Chlore liquéfié | × | × |
Eau de chlore 0,4% | × | × |
Chlorobenzène | △ | △ |
Chloroforme | × | × |
Chocolat | ○ | - |
Désignation chimique | Température ambiante (20°C) | Température ambiante (60°C) |
Acide chromique 50% | × | × |
Acide chromique 3% | △ | △ |
Acide citrique | ○ | × |
Jus d'orange | ○ | - |
Huile de noix de coco | ○ | - |
Huile de maïs | ○ | - |
Huile de coton | ○ | - |
Solvant neutre | ○ | - |
Ether diéthylique | △ | △ |
Acétate d'éthyle | △ | × |
Ethylène glycol | ○ | △ |
Composés du fer | △ | × |
Formaldéhyde | ○ | ○ |
Chlorofluorocarbure | △ | △ |
Huiles lourdes | △ | △ |
Jus de fruits | ○ | - |
Essence | ○ | ○ |
Glucose | ○ | ○ |
Heptane | ○ | ○ |
Désignation chimique | Température ambiante (20°C) | Température ambiante (60°C) |
Hexane | ○ | - |
Acide bromhydrique | × | × |
Acide fluorhydrique | × | × |
Eau oxygénée 3% | ○ | ○ |
Eau oxygénée 90% | △ | × |
Cristal d'iode | × | × |
Alcool isopropylique | ○ | ○ |
Carburéacteur | ○ | ○ |
Kérosène | ○ | ○ |
Cétone méthylisobutylique | △ | △ |
Pétrole | ○ | ○ |
Essence minérale | ○ | ○ |
Naphta | ○ | ○ |
Acide nitrique | × | × |
Nitrobenzène | × | × |
Huile d'olive | ○ | ○ |
Acide chlorhydrique palmitique | × | × |
Huile d'arachide | ○ | ○ |
Phénol 5% ou inf. | × | × |
Désignation chimique | Température ambiante (20°C) | Température ambiante (60°C) |
Acide phosphorique inf. à 30% | × | × |
Hydrate de potassium | ○ | ○ |
Iodure de potassium 3% | ○ | ○ |
Eau de mer | △ | - |
Hydroxyde de sodium 60% | ○ | ○ |
Acide stéarique | × | × |
Acide sulfurique inf. à 20% | △ | - |
Solution de sulfate | × | × |
Acide sulfurique dilué inf. 10% | × | × |
Acide tartrique | × | × |
Toluène | △ | △ |
Huile de transformateur | △ | × |
Phosphate de monocrésyle | △ | △ |
Urée | ○ | - |
Vin | ○ | ○ |
Whiskey | ○ | - |
Xylène | ○ | ○ |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Diam. de l'alésage de l'arbre d(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles