Pignons de renvoi - Chaînes de convoyeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pignons de renvoi - Chaînes de convoyeur:Affichage d'image associés
Matériau
Galet tendeur : nylon renforcé à la fibre de verre

Spécifications

• ChaîneRéférence pièce-Nombre de maillons
 TPCH826-100

• PignonRéférence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre
 TPSP21-25

• Galet tendeurRéférence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre
 TPDR23-30
■Galets tendeurs
Référence pièceDiam. de l'alésage de l'arbre dDPrix unitaire
TypeNominal
TPDR2125 30 40130.0 
23142.5 
25154.5 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TPDR21-25
TPDR21-30
TPDR21-40
TPDR23-25
TPDR23-30
TPDR23-40
TPDR25-25
TPDR25-30
TPDR25-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal No. O.D.
(mm)
Shaft Bore Dia. D
(mm)

28.83 €

1 6 jours 102113025

28.83 €

1 6 jours 102113030

28.83 €

1 6 jours 102113040

29.34 €

1 6 jours 1023142.525

29.34 €

1 6 jours 1023142.530

29.34 €

1 6 jours 1023142.540

29.84 €

1 6 jours 1025154.525

29.84 €

1 6 jours 1025154.530

29.84 €

1 6 jours 1025154.540

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Pignons de renvoi - Chaînes de convoyeur:Affichage d'image associés
Résistance chimique
○ : Résistant Δ : partiellement résistant × : non résistant
Désignation chimiqueTempérature ambiante (20°C)Température ambiante (60°C)
Acide acétique : 5% ou plus×
Acide acétique : inf. à 5%-
Acétone
Alcool (tous les types)
Ammoniac
Aniline-
Bière-
Benzène
Boisson non alcoolisée
Eau salée 10%
Beurre-
Tétrachlorure de carbone
Cylindre-
Chlore gazeux××
Chlore liquéfié××
Eau de chlore 0,4%××
Chlorobenzène
Chloroforme××
Chocolat-

Désignation chimiqueTempérature ambiante (20°C)Température ambiante (60°C)
Acide chromique 50%××
Acide chromique 3%
Acide citrique×
Jus d'orange-
Huile de noix de coco-
Huile de maïs-
Huile de coton-
Solvant neutre-
Ether diéthylique
Acétate d'éthyle×
Ethylène glycol
Composés du fer×
Formaldéhyde
Chlorofluorocarbure
Huiles lourdes
Jus de fruits-
Essence
Glucose
Heptane

Désignation chimiqueTempérature ambiante (20°C)Température ambiante (60°C)
Hexane-
Acide bromhydrique××
Acide fluorhydrique××
Eau oxygénée 3%
Eau oxygénée 90%×
Cristal d'iode××
Alcool isopropylique
Carburéacteur
Kérosène
Cétone méthylisobutylique
Pétrole
Essence minérale
Naphta
Acide nitrique××
Nitrobenzène××
Huile d'olive
Acide chlorhydrique palmitique××
Huile d'arachide
Phénol 5% ou inf.××

Désignation chimiqueTempérature ambiante (20°C)Température ambiante (60°C)
Acide phosphorique inf. à 30%××
Hydrate de potassium
Iodure de potassium 3%
Eau de mer-
Hydroxyde de sodium 60%
Acide stéarique××
Acide sulfurique inf. à 20%-
Solution de sulfate××
Acide sulfurique dilué inf. 10%××
Acide tartrique××
Toluène
Huile de transformateur×
Phosphate de monocrésyle
Urée-
Vin
Whiskey-
Xylène

Exemple d'utilisation

Pignons de renvoi - Chaînes de convoyeur:Affichage d'image associés

Informations de base

Chain Type Droit

Produits complémentaires

Assistance technique