Joints flottants - Connecteurs de cylindre, type à embase, jeu / bride de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints flottants - Connecteurs de cylindre, type à embase, jeu/bride de montage:Affichage d'image associés
 TypeBrides de montageConnecteur de cylindre
Standard2 piècesMéplatsMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDureté
JeuFJATFJBTFJCTEN 1.1191 équiv.40HRC~Oxydé noirEN 1.1191 équiv.Section à partir de 45 HRC
Trempe par induction
FJATS--EN 1.4037 équiv.45HRC~-EN 1.4037 équiv.

Spécifications

Référence pièce
FJAT10
FJAZ10
Référence pièceBrides de montageConnecteur de cylindre
TypeMAD1D2tFP.C.D.M1EGMxPasLDHTWL1SR
Jeu
Standard
FJAT
FJATS
2 pièces
FJBT
Méplats
FJCT
851241781637M630378x1.25142516238141060
1054282140324010x1.2515202717
14703627102052M8425214x1.521352534102212100
18904635122468M10546818x1.527453243122715
221065644153080M12668022x1.533554052153218200
EN 1.4037 équiv. Le type trempé peut se décolorer du fait du trempage.

■Désalignement admissible (mm)
 
MU
8, 100.5
141
181.5
222

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJAT8
FJAT10
FJAT14
FJAT18
FJAT22
FJATS8
FJATS10
FJATS14
FJATS18
FJBT8
FJBT10
FJBT14
FJBT18
FJBT22
FJCT8
FJCT10
FJCT14
FJCT18
FJCT22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal P
(mm)
Bride de montage Matériau du corps principal Matériau du goujon Désalignement U admissible
(mm)

24.04 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Rond] Type standard[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.5

25.31 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Rond] Type standard[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.5

31.64 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M141 à 1,75[Rond] Type standard[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.1

46.81 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75[Rond] Type standard[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.1.5

53.15 €

1 Disponible 5 jours 10[M20 à M26] M221 à 1,75[Rond] Type standard[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.2

37.96 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M8-[Rond] Type standard[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.0.5

40.49 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M10-[Rond] Type standard[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.0.5

62.01 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M14-[Rond] Type standard[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.1

93.63 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M18-[Rond] Type standard[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.1.5

25.31 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75-[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.5

26.56 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75-[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.5

32.90 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M141 à 1,75-[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.1

49.35 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75-[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.1.5

54.40 €

1 Disponible 5 jours 10[M20 à M26] M221 à 1,75-[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.2

24.04 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75Méplats[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.5

25.31 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75Méplats[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.5

31.64 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M141 à 1,75Méplats[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.1

43.01 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75Méplats[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.1.5

49.35 €

1 Disponible 5 jours 10[M20 à M26] M221 à 1,75Méplats[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.2

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Joints flottants - Connecteurs de cylindre, type à embase, jeu/bride de montage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à embase Cylindre utilisé Cylindre pneumatique Type de connexion, côté cylindre Taraudée
Type de connexion, côté pièce à usiner Taraudée

Produits complémentaires

Assistance technique