Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | [ M ]Matériau | [ H ]Dureté | Plaque |
GPSHA | Ether Polyuréthane | Shore A90 | 1.4301/X5CrNi18-10 |
GPSHS | Ester Polyuréthane | Shore A70 | |
GPSHM | MC Nylon | - | - |
Réf. pièce | Cylindre Dimensions extérieures | (référence) Tube Diamètre intérieur | Trou de montage Pas | (T) | (T1) | t | Détails du trou de montage | |||||||
Type | Pièce de fixation de la plaque Dimensions extérieures | |||||||||||||
C | E | A | B | F | C1 | C2 | C3 | D | d | |||||
GPSHA GPSHS GPSHM | 22 | 56 | 58 | 26 | 12 | 48 | 14 | 6 | 6 | 12 | 7 | 4.9 | 8 | 4.5 |
25 | 62 | 64 | 30 | 16 | 52 | 16 | 7 | 7 | 13 | 8 | 9.5 | 5.5 | ||
30 | 72 | 85 | 36 | 20 | 60 | 18 | 8 | 10 | 12 | |||||
38 | 86 | 96 | 42 | 25 | 70 | 26 | 8 | 8 | 14 | 9 | 13.5 | 6.6 | ||
48 | 112 | 116 | 51 | 32 | 96 | 30 | 11 | 10 | 16 | 11 | 17 | 8.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GPSHA2256 |
GPSHA2562 |
GPSHA3072 |
GPSHA3886 |
GPSHA48112 |
GPSHM2256 |
GPSHM2562 |
GPSHM3072 |
GPSHM3886 |
GPSHM48112 |
GPSHS2256 |
GPSHS2562 |
GPSHS3072 |
GPSHS3886 |
GPSHS48112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | D.E. de la section de montage de plaque C (mm) | D.E. de la section de montage de plaque E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane éther | 22 | 56 | |
30.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane éther | 25 | 62 | |
32.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane éther | 30 | 72 | |
35.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane éther | 38 | 86 | |
44.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane éther | 48 | 112 | |
33.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | 22 | 56 | |
35.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | 25 | 62 | |
36.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | 30 | 72 | |
37.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | 38 | 86 | |
39.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | 48 | 112 | |
33.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane ester | 22 | 56 | |
33.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane ester | 25 | 62 | |
35.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane ester | 30 | 72 | |
40.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane ester | 38 | 86 | |
45.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Polyuréthane] Polyuréthane ester | 48 | 112 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Material
D.E. de la section de montage de plaque C(mm)
D.E. de la section de montage de plaque E(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles