Inscription
Configurer

Vanne 4 / 3 - Commande manuelle à levier

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

Vanne 4/3 - Commande manuelle à levier:Affichage d'image associés
■Caractéristiques
• MHAN : type à 3 positions centre fermé
• MHANR : type à 2 positions ; le levier est verrouillé aux positions OUT1 et OUT2. Déplacer le levier en appuyant sur le bouton pour commutation.
・Materials
Vanne 4/3 - Commande manuelle à levier:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nombre de positions
MHAN4
MHAM4

-

3
Référence pièceDirectionNombre de portsDia. d'alésage du raccordement de tuyauNombre de positionsSection effective (mm2)Pression de fonctionnement (MPa)Plage de température de fonctionnement (°C)Fluide utilisableMasse (g)Prix unitaire
TypeENTREE, SORTIEEXMHANMHANRMHANMHANRMHANMHANR
MHAN
MHANR
444Rc1/4Rc1/432200~0.75~60Air800850  

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Nombre de positions

Mécanisme de verrouillage

RoHS?Quantité minimale de commande
3 positions, centre fermé
Non fourni
10
1 pièces
Échappement à 2 positions
Fourni
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
75.56 €
( 89.92 € )
5 jours ouvrables
148.61 €
( 176.85 € )
5 jours ouvrables

Plus d'informations