Poussoirs - Grand diamètre, en polyuréthane / nylon MC, filetage

Poussoirs - Grand diamètre, en polyuréthane / nylon MC, filetage
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poussoirs - Grand diamètre, en polyuréthane/nylon MC, filetage:Affichage d'image associés
La profondeur de taraud pour résine de remplacement est ℓ.
* ℓ2 (résine avec méplats) pour D8 est la totalité de la valeur L-ℓ1. (Pour en savoir plus, voir P.1557
Il se peut que les positions des plats de la résine et de la tige centrale ne correspondent pas.
Type Poussoirs Tige centrale
Rondelle Rond Dureté Matériau Matériau
PSHDMH RSHDMH Shore A90 Polyuréthane éther EN 1.4301 équiv.
PSHDMS RSHDMS Shore A70 Polyuréthane ester
PSHDMMC RSHDMMC - Nylon MC
Pour connaître les propriétés du caoutchouc uréthane, voir P.389.
Pour connaître les propriétés du nylon MC, voir P.953.

Spécifications

Référence pièce
PSHDH20
RSHDMS16
Référence pièce L MxPas (normal) Matériau : résine SR1 R2 m 1 2 f W Prix unitaire
MxPas (normal) F (g) PSHDMH
RSHDMH
PSHDMS
RSHDMS
PSHDMMC
RSHDMMC
Type D
Rondelle
PSHDMH
PSHDMS
PSHDMMC
Rond
RSHDMH
RSHDMS
RSHDMMC
8 12 M3x0.5 M3x0.5 3 5 1.5 8 1 6 5 4 1 7      
10 15 M4x0.7 M5x0.8 4.5 6 10 7 8      
12 16 M5x0.8 M6x1.0 7 7 2 12 2 10 1.5 10      
16 20 M6x1.0 M8x1.25 10 16 12 6 5 2 14      
20 25 M8x1.25 M10x1.5 8 12 2.5 20 3 14 8 6 17      
25 30 M10x1.5 M12x1.75 10 14 25 18 10 8 3 22   -  
30 35 M16x2.0 M16x2.0 14 18 3.5 30 20 3.5 27   -  
L'uréthane peut se décolorer avec le temps, sans que cela n'affecte ses propriétés. Pour le Type en nylon MC, une résine remplacement est fournie. Veuillez visiter notre site Web.
■Comparaison avec la zone de la section à manchons
Poussoirs standard
( P.1553)
Poussoirs à grand diamètre Augmenter
D Zone de la section à manchons D Zone de la section à manchons D Zone de la section à manchons
6 28 8 50 2 78%
8 50 10 79 2 56%
10 79 12 113 2 44%
12 113 16 201 4 78%
Formule : (D/2)2x3.14
Poussoirs standard
( P.1553)
Poussoirs à grand diamètre Augmenter
D Zone de la section à manchons D Zone de la section à manchons D Zone de la section à manchons
16 201 20 314 4 56%
20 314 25 491 5 56%
25 491 30 707 5 44%
30 707 36 1,017 6 44%

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PSHDMH8
PSHDMH10
PSHDMH12
PSHDMH16
PSHDMH20
PSHDMH25
PSHDMH30
PSHDMMC8
PSHDMMC10
PSHDMMC12
PSHDMMC16
PSHDMMC20
PSHDMMC25
PSHDMMC30
PSHDMS8
PSHDMS10
PSHDMS12
PSHDMS16
PSHDMS20
RSHDMH8
RSHDMH10
RSHDMH12
RSHDMH16
RSHDMH20
RSHDMH25
RSHDMH30
RSHDMMC8
RSHDMMC10
RSHDMMC12
RSHDMMC16
RSHDMMC20
RSHDMMC25
RSHDMMC30
RSHDMS8
RSHDMS10
RSHDMS12
RSHDMS16
RSHDMS20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSO.D. D
(Ø)
Material Forme d'embout

13.38 €

1 Disponible 5 jours 108[Polyuréthane] Polyuréthane étherType plat

13.84 €

1 Disponible 5 jours 1010[Polyuréthane] Polyuréthane étherType plat

14.63 €

1 Disponible 5 jours 1012[Polyuréthane] Polyuréthane étherType plat

16.49 €

1 Disponible 5 jours 1016[Polyuréthane] Polyuréthane étherType plat

20.69 €

1 Disponible 5 jours 1020[Polyuréthane] Polyuréthane étherType plat

28.93 €

1 Disponible 5 jours 1025[Polyuréthane] Polyuréthane étherType plat

37.80 €

1 Disponible 5 jours 1030[Polyuréthane] Polyuréthane étherType plat

17.12 €

1 Disponible 5 jours 108[Nylon MC] MC NylonType plat

18.05 €

1 Disponible 5 jours 1010[Nylon MC] MC NylonType plat

20.54 €

1 Disponible 5 jours 1012[Nylon MC] MC NylonType plat

23.96 €

7.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016[Nylon MC] MC NylonType plat

27.85 €

1 Disponible 5 jours 1020[Nylon MC] MC NylonType plat

33.14 €

1 Disponible 5 jours 1025[Nylon MC] MC NylonType plat

35.94 €

1 Disponible 5 jours 1030[Nylon MC] MC NylonType plat

15.25 €

1 Disponible 5 jours 108[Polyuréthane] Polyuréthane esterType plat

15.55 €

1 Disponible 5 jours 1010[Polyuréthane] Polyuréthane esterType plat

16.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012[Polyuréthane] Polyuréthane esterType plat

19.91 €

1 Disponible 5 jours 1016[Polyuréthane] Polyuréthane esterType plat

23.18 €

1 Disponible 5 jours 1020[Polyuréthane] Polyuréthane esterType plat

13.38 €

1 Disponible 5 jours 108[Polyuréthane] Polyuréthane étherType rond

13.84 €

1 Disponible 5 jours 1010[Polyuréthane] Polyuréthane étherType rond

14.63 €

1 Disponible 5 jours 1012[Polyuréthane] Polyuréthane étherType rond

16.49 €

1 Disponible 5 jours 1016[Polyuréthane] Polyuréthane étherType rond

20.69 €

1 Disponible 5 jours 1020[Polyuréthane] Polyuréthane étherType rond

28.93 €

1 Disponible 5 jours 1025[Polyuréthane] Polyuréthane étherType rond

37.80 €

1 Disponible 5 jours 1030[Polyuréthane] Polyuréthane étherType rond

17.12 €

1 Disponible 5 jours 108[Nylon MC] MC NylonType rond

18.05 €

1 Disponible 5 jours 1010[Nylon MC] MC NylonType rond

20.54 €

1 Disponible 5 jours 1012[Nylon MC] MC NylonType rond

23.96 €

1 Disponible 5 jours 1016[Nylon MC] MC NylonType rond

27.85 €

1 Disponible 5 jours 1020[Nylon MC] MC NylonType rond

33.14 €

1 Disponible 5 jours 1025[Nylon MC] MC NylonType rond

35.94 €

1 Disponible 5 jours 1030[Nylon MC] MC NylonType rond

15.25 €

1 Disponible 5 jours 108[Polyuréthane] Polyuréthane esterType rond

15.55 €

1 Disponible 5 jours 1010[Polyuréthane] Polyuréthane esterType rond

16.81 €

1 Disponible 5 jours 1012[Polyuréthane] Polyuréthane esterType rond

19.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016[Polyuréthane] Polyuréthane esterType rond

23.18 €

1 Disponible 5 jours 1020[Polyuréthane] Polyuréthane esterType rond

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Taraudée

Produits complémentaires

Assistance technique