Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A Compact | A, H compact | Matériau | Traitement de surface | ||
En U | En T | En U | En T | ||
HGAAJB | HGAAB | HGHAJB | HGHAB | S45Céquiv. | Oxydé noir |
HGAAJM | - | HGHAJM | HGHAM | Placage autocatalytique au nickel | |
HGAAJS | - | HGHAJS | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | W | - | H |
HGHAJS10 HGAAB10 | - - | W20 W12 | - - | H18 H30 |
Référence pièce | W Incrément de 1mm | H | A | F | B | B1 (H+R) | E | K | S | T | R (T/2) | d1 | d | h | ||
Type | DH7 | Incrément de 1mm | ||||||||||||||
A Compact | A, H compact | |||||||||||||||
A Compact HGAAJB HGAAJM HGAAJS A, H compact HGHAJB HGHAJM HGHAJS | 3 | 3~6 | 16~20 | 11~20 | 25 | 20 | H+5 | H+4.5 | 12 | 10 | 5 (5.5) | 9 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
4 | 3~10 | 32 | 25 | 18 (17) | ||||||||||||
5 | 4~12 | 18~25 | 12~25 | 38 | 30 | H+6 | H+6 | 22 | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 | |||
6 | 5~12 | 19~25 | H+8 | |||||||||||||
8 | 6~18 | 25~30 | 16~30 | 50 | 40 | H+8 | 30 | 14 | 10 (7.5) | 16 | 8 | 8 | 5.5 (4.5) | 4.5 | ||
10 | 8~25 (20) | 26~35 | 18~35 | 65 | 55 (50) | H+10 | 42 (38) | 10 (9.5) | ||||||||
12 | 8~25 (20) | 27~35 | 20~35 | H+9.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||
13 | 8~25 (20) | |||||||||||||||
14 | 12~25 (20) | 31~40 | 23~35 | H+12 | H+12.5 | 15 | 15 (9.5) | 22 (25) | 12.5 | 9.5 | 6.5 (5.5) | 5.5 | ||||
15 | 12~25 (20) | |||||||||||||||
16 | 12~25 (20) | 25~35 | 15 (11.5) | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||
20 | 15~25 | 36~45 | 27~40 | 75 | 60 | H+14 | H+15 | 45 | 18 | 25 (30) | 15 | 11 | 9 (6.5) | 6.5 | ||
25 | 15~25 | 40~45 | 28~45 | H+17 | H+16 | 30 (32) | 16 |
Référence pièce | W Incrément de 1mm | H | A | F | B | B1 (H+R) | S | T | R (T/2) | d1 | d | h | ||
Type | DH7 | Incrément de 1mm | ||||||||||||
A Compact | A, H compact | |||||||||||||
A Compact HGAAB A, H compact HGHAB HGHAM | 3 | 3~6 | 14~20 | 11~20 | 22 | 15 | H+5 | H+4.5 | 5 (5.5) | 9 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
4 | 3~6 | |||||||||||||
5 | 4~10 | 16~25 | 12~25 | 25 | 18 | H+6 | H+6 | 12 | 6 | |||||
6 | 5~10 | 19~25 | H+8 | 4.5 (3.5) | ||||||||||
8 | 6~16 (15) | 25~30 | 16~30 | 32 | 25 | H+8 | 10 (7.5) | 16 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||
10 | 8~16 (15) | 26~35 | 16~35 | H+10 | ||||||||||
12 | 8~16 (15) | 27~35 | 18~35 | H+9.5 | 19 | 9.5 | ||||||||
13 | 12~20 (18) | 28~35 | 20~35 | 38 | 30 | 10 (9.5) | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
14 | 12~20 (18) | 35~40 | 23~35 | H+12 | H+12.5 | 15 (9.5) | 22 (25) | 12.5 | ||||||
15 | 12~20 (18) | |||||||||||||
16 | 12~20 (18) | |||||||||||||
20 | 15~25 | 39~45 | 27~40 | 50 | 40 | H+14 | H+15 | 15 (11.5) | 25 (30) | 15 | 11 | 6.5 | 6.5 | |
25 | 20~25 | 40~45 | 28~45 | H+17 | H+16 | 30 (32) | 16 |
DH7 | A Compact | A, H compact | ||||||||||
En U | En T | En U | En T | |||||||||
Standard (P.1571) | A Compact | Rapport de réduction | Standard (P.1572) | A Compact | Rapport de réduction | Standard (P.1571) | A Compact | Rapport de réduction | Standard (P.1572) | A Compact | Rapport de réduction | |
3 | 32 | 25 | -22% | 25 | 22 | -12% | 32 | 25 | -22% | 25 | 22 | -12% |
4 | 38 | 32 | -16% | 38 | 32 | -16% | ||||||
5 | 50 | 38 | -24% | 32 | 25 | -22% | 50 | 38 | -24% | 32 | 25 | -22% |
6 | ||||||||||||
8 | 65 | 50 | -23% | 38 | 32 | -16% | 65 | 50 | -23% | 38 | 32 | -16% |
10 | 75 | 65 | -13% | 75 | 65 | -13% | ||||||
12 | ||||||||||||
13 | 50 | 38 | -24% | 50 | 38 | -24% | ||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
20 | 100 | 75 | -25% | 65 | 50 | -23% | 100 | 75 | -25% | 65 | 50 | -23% |
25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shape | Material | Surface Treatment | Diam. du trou D (Ø) | Taille | Cote de largeur W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | Dimension A compacte | 3 ~ 6 | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | Dimension A compacte | 3 ~ 6 | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | Dimension A compacte | 4 ~ 10 | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | Dimension A compacte | 5 ~ 10 | 19 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | Dimension A compacte | 6 ~ 16 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | Dimension A compacte | 8 ~ 16 | 26 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | Dimension A compacte | 8 ~ 16 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 13 | Dimension A compacte | 12 ~ 20 | 28 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | Dimension A compacte | 12 ~ 20 | 35 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | Dimension A compacte | 12 ~ 20 | 35 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | Dimension A compacte | 12 ~ 20 | 35 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | Dimension A compacte | 15 ~ 25 | 39 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | Dimension A compacte | 20 ~ 25 | 40 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | Dimension A compacte | 3 ~ 6 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | Dimension A compacte | 3 ~ 10 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | Dimension A compacte | 4 ~ 12 | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | Dimension A compacte | 5 ~ 12 | 19 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | Dimension A compacte | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | Dimension A compacte | 8 ~ 25 | 26 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | Dimension A compacte | 8 ~ 25 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 13 | Dimension A compacte | 8 ~ 25 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | Dimension A compacte | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | Dimension A compacte | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | Dimension A compacte | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | Dimension A compacte | 15 ~ 25 | 36 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | Dimension A compacte | 15 ~ 25 | 40 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 | Dimension A compacte | 3 ~ 6 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | Dimension A compacte | 3 ~ 10 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | Dimension A compacte | 4 ~ 12 | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | Dimension A compacte | 5 ~ 12 | 19 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | Dimension A compacte | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | Dimension A compacte | 8 ~ 25 | 26 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | Dimension A compacte | 8 ~ 25 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 13 | Dimension A compacte | 8 ~ 25 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 14 | Dimension A compacte | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | Dimension A compacte | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | Dimension A compacte | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | Dimension A compacte | 15 ~ 25 | 36 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | Dimension A compacte | 15 ~ 25 | 40 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 3 | Dimension A compacte | 3 ~ 6 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 4 | Dimension A compacte | 3 ~ 10 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 5 | Dimension A compacte | 4 ~ 12 | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 6 | Dimension A compacte | 5 ~ 12 | 19 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 8 | Dimension A compacte | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 10 | Dimension A compacte | 8 ~ 25 | 26 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 12 | Dimension A compacte | 8 ~ 25 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 13 | Dimension A compacte | 8 ~ 25 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 14 | Dimension A compacte | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 15 | Dimension A compacte | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 16 | Dimension A compacte | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 20 | Dimension A compacte | 15 ~ 25 | 36 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En U | EN 1.4301 équiv. | Non fourni | 25 | Dimension A compacte | 15 ~ 25 | 40 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | Dimension A, H compacte | 3 ~ 6 | 11 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | Dimension A, H compacte | 3 ~ 6 | 11 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | Dimension A, H compacte | 4 ~ 10 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | Dimension A, H compacte | 5 ~ 10 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | Dimension A, H compacte | 6 ~ 15 | 16 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | Dimension A, H compacte | 8 ~ 15 | 16 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | Dimension A, H compacte | 8 ~ 15 | 18 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | En T | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 13 | Dimension A, H compacte | 12 ~ 18 | 20 ~ 35 |
Loading...
Type | Bases de charnière | Mounting Position | Type standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shape
Material
Surface Treatment
Diam. du trou D(Ø)
Taille
Cote de largeur W(mm)
H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles