Plaque de verre de quartz - Type A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaque de verre de quartz - Type A:Affichage d'image associés
TypeForme MatériauRésistance à la chaleur
Utilisation continueMax.
FGLKSCarréVerre de quartz transparent fondu1000 deg.1200 deg.
FGLMSType
La température de résistance à la chaleur varie énormément en fonction des conditions d'utilisation. Ces valeurs ne sont pas garanties.
Il ne peut pas être utilisé dans des conteneurs de pression de classe 1 ou 2, ni dans des installations spécifiées pour le gaz haute pression.

Spécifications

Référence pièce-A-B
FGLKS2-200-154

Référence pièce-D
FGLMS1-150
 ■ Carrée
Référence pièce
Incrément de 1mm
Type
TAB
FGLKS
(type carré)
1
20~150
20~150
2
20~30020~300
3
5

 ■ Ronde
Référence pièceIncrément de 1mm
TypeTD
FGLMS
(type rond)
120~150
220~300
3
5

Modifications

Plaque de verre de quartz - Type A:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FGLKS1-[20-150/1]-[20-150/1]
FGLKS2-[20-300/1]-[20-300/1]
FGLKS3-[20-300/1]-[20-300/1]
FGLKS5-[20-300/1]-[20-300/1]
FGLMS1-[20-150/1]
FGLMS2-[20-300/1]
FGLMS3-[20-300/1]
FGLMS5-[20-300/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCaractéristiques Epaisseur T
(mm)
Largeur B
(mm)
D.E. longueur A D
(mm)
1 9 jours 10Carrée120 ~ 15020 ~ 150
1 9 jours 10Carrée220 ~ 30020 ~ 300
1 9 jours 10Carrée320 ~ 30020 ~ 300
1 9 jours 10Carrée520 ~ 30020 ~ 300
1 9 jours 10Type rond1-20 ~ 150
1 9 jours 10Type rond2-20 ~ 300
1 9 jours 10Type rond3-20 ~ 300
1 9 jours 10Type rond5-20 ~ 300

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

 ■ Carrée
Référence pièceA Incrément de 1mmPrix unitaire
B Incrément de 1mm
TypeT20~100101~150151~200201~250251~300
FGLKS120~50
 
-
-
-
-
51~100
 
-
-
-
-
101~150
 
 
-
-
-
220~100
 
-
-
-
-
101~150
 
 
-
-
-
151~200
 
 
 
-
-
201~250
 
 
 
 
-
251~300
 
 
 
 
 
320~100
 
-
-
-
-
101~150
 
 
-
-
-
151~200
 
 
 
-
-
201~250
 
 
 
 
-
251~300
 
 
 
 
 
520~100
 
-
-
-
-
101~150
 
 
-
-
-
151~200
 
 
 
-
-
201~250
 
 
 
 
-
251~300
 
 
 
 
 
■ Ronde
Référence piècePrix unitaire
D Incrément de 1mm
TypeT20~100101~150151~200201~250251~300
FGLMS1
 
 
-
-
-
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 

Plus d'informations

Propriétés du matériau     P.981

Exemple d'utilisation

Plaque de verre de quartz - Type A:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique