Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
WGDB | EN 1.1191 équiv. | - | Oxydé noir |
WGDM | Placage autocatalytique au nickel | ||
WGDHB | 40HRC~ | Oxydé noir | |
WGDHM | Placage autocatalytique au nickel | ||
WGDS | EN 1.4301 équiv. | - | - |
WGDJ | Polyacétal | ||
WGDN | MC Nylon | ||
WGDNE | Nylon MC conducteur R2 |
Référence pièce | - | A | - | H | - | T |
WGDM | - | 30 | - | 10 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection A | H Incrément de 1mm | T Incrément de 1mm | B | W | X | Y | d1 | d2 | ℓ | Prix unitaire | ||||||||
WGDB | WGDM | WGDHB | WGDHM | WGDS | WGDJ | WGDN | WGDNE | ||||||||||||
WGDB WGDM WGDHB WGDHM | WGDS WGDJ WGDN WGDNE | 20 | 3~12 | 2~15 | 20 | 15 | 5 | 6 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||
40 | 5~20 | 40 | 20 | 7 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
50 | 50 | ||||||||||||||||||
60 | 10~25 | 60 | 25 | 8 | 11 | 11 | 6.5 | 6.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Dureté | Largeur A (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 40HRC ~ | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
1 | 6 jours | 10 | Polyacétal | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40HRC ~ | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
1 | 6 jours | 10 | MC Nylon | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
1 | 6 jours | 10 | Nylon MC conducteur R2 | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
1 | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Dureté
Largeur A(mm)
H(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles