Poussoir à ressort miniature

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poussoir à ressort miniature:Affichage d'image associés
TypeExtrémité de la goupilleGoupilleRessortManchonCollier
MatériauMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surfaceMatériau
JJPPNPolyacétalSKTraitement thermique de dureté
HV620~720
Placage autocatalytique au nickel EN 1.4301 équiv.SKPlacage autocatalytique au nickel BS (laiton)

Spécifications

Référence pièce-D
JJPPN4-3.5
Référence pièceDCourseHmBL1TLt(d)d1(L2)Charge (N)Prix unitaire
TypeMSmin.max.
JJPPN2 (Fin)1.582.523.5140.590.81.714.20.200.883 
3 (Normal)2.5113.52.561911512.251.7270.393.432
4 (Normal)3.54.532.450.76
5 (Normal)4.55.543.451.25

Modifications

Poussoir à ressort miniature:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JJPPN2-1.5
JJPPN2-1.5-NT1
JJPPN2-1.5-NT2
JJPPN3-2.5
JJPPN4-3.5
JJPPN5-4.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModification NT Diamètre D
(mm)
Course (S)
(mm)

15.82 €

1 Disponible 5 jours 10-1.58

17.08 €

1 Disponible 5 jours 10Un écrou inclus1.58

18.34 €

1 Disponible 5 jours 10Deux écrous inclus1.58

15.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-2.511

15.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-3.511

15.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-4.511

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Poussoir à ressort miniature:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Goupilles de liaison

Produits complémentaires

Assistance technique