Poussoir à bille - Court

Poussoir à bille - Court

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poussoir à bille - Court:Affichage d'image associés
Poussoir à bille - Court:Affichage d'image associés
TypeCorpsBilleRessortEntretoiseTempérature de fonctionnement
MatériauMatériauDuretéMatériauMatériau
BPKEN 1.4567 équiv.EN 1.4125 équiv.59~66HRCEN 1.4301 (WPB) équiv.EN 1.4301 équiv.-30~240°C

Spécifications

Référence pièce
BPK4
Référence piècedSLBCharge (N)Prix unitaire
TypeM
(normal)
min.max.
BPK320.5 511.5(1.0)(2.0) 
42.50.8 61.22(1.1)(3.7) 
53 81.92.5(2.2)(5.9)
641 91.83(4.6)(8.7)
851.2101.84(7.5)(11.9) 
Aucune rainure pour clé sur l'embout. Installation possible uniquement avec une clé à six pans creux.
La charge est la charge initiale et la charge max. est celle obtenue lorsque l'embout est entièrement comprimé.
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BPK3
BPK4
BPK5
BPK6
BPK8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur / filetage M
(mm)
Course (S)
(mm)
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)

6.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030.512

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040.81.13.7

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050.82.25.9

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10614.68.7

5.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081.27.511.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Vis (hexagonale) Matériau de la bille EN 1.4125 Equiv. Matériau du corps EN 1.4567 Equiv.
Composant frein-filet Non fourni Traitement de surface du corps principal Placage autocatalytique au nickel Traitement de surface de la goupille Non fourni
Traitement thermique de l'embout Trempé Charge initiale (plage)(N) 0.01-50

Produits complémentaires

Assistance technique