Plaques de guide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de guide:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
WGTBEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
WGTMPlacage autocatalytique au nickel
WGTJPolyacétal-

Spécifications

Référence pièce-B-L-T
WGTB16-B8-L50-T5
Référence pièceB
Incrément de 1mm
L
Incrément de 10 mm
Sélection TGdPrix unitaire
TypeAWGTBWGTMWGTJ
WGTB
WGTM
WGTJ
168~1250~2005

9

12
64.5
19
2211~1560~20085.5
25
3214~2580~200106.5

Modifications

Plaques de guide:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
WGTB16-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTB19-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTB22-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTB25-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTB32-B[14-25/1]-L[80-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTJ16-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTJ19-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTJ22-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTJ25-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTJ32-B[14-25/1]-L[80-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTM16-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTM19-B[8-12/1]-L[50-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTM22-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTM25-B[11-15/1]-L[60-200/10]-T[5,​9,​12]
WGTM32-B[14-25/1]-L[80-200/10]-T[5,​9,​12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Méthode de finition Largeur A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir168 ~ 1250 ~ 2005 ~ 12
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir198 ~ 1250 ~ 2005 ~ 12
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2211 ~ 1560 ~ 2005 ~ 12
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir2511 ~ 1560 ~ 2005 ~ 12
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir3214 ~ 2580 ~ 2005 ~ 12
1 6 jours 10PolyacétalNon fourni168 ~ 1250 ~ 2005 ~ 12
1 6 jours 10PolyacétalNon fourni198 ~ 1250 ~ 2005 ~ 12
1 6 jours 10PolyacétalNon fourni2211 ~ 1560 ~ 2005 ~ 12
1 6 jours 10PolyacétalNon fourni2511 ~ 1560 ~ 2005 ~ 12
1 6 jours 10PolyacétalNon fourni3214 ~ 2580 ~ 2005 ~ 12
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel168 ~ 1250 ~ 2005 ~ 12
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel198 ~ 1250 ~ 2005 ~ 12
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel2211 ~ 1560 ~ 2005 ~ 12
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel2511 ~ 1560 ~ 2005 ~ 12
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel3214 ~ 2580 ~ 2005 ~ 12

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique