Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface |
RGN | EN 1.0330 équiv. | - |
RGNN | Placage autocatalytique au nickel | |
RGNS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | T | - | L |
RGNS | - | 3.0 | - | 40 |
Référence pièce | Sélection T | L Incrément de 5 mm | A | B | E | K | W | G | Rmax | Prix unitaire | |||
EN 1.0330 équiv. | EN 1.4301 équiv. | RGN | RGNN | RGNS | |||||||||
RGN RGNN RGNS | 2.3 | 2.0 | 10~50 | 10 | 40 | 10 | 24 | 4.5 | 23 | 2 | |||
3.2 | 3.0 | 20~70 | 12 | 52 | 15 | 30 | 6.5 | 31 | 3 | ||||
4.5 | 4.0 | 20~70 | 12 | 55 | 20 | 30 | 6.5 | 34 | 4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RGN-2.3-[10-50/5] |
RGN-3.2-[20-70/5] |
RGN-4.5-[20-70/5] |
RGNN-2.3-[10-50/5] |
RGNN-3.2-[20-70/5] |
RGNN-4.5-[20-70/5] |
RGNS-2.0-[10-50/5] |
RGNS-3.0-[20-70/5] |
RGNS-4.0-[20-70/5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Epaisseur T (mm) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Non fourni | 2.3 | 10 ~ 50 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Non fourni | 3.2 | 20 ~ 70 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Non fourni | 4.5 | 20 ~ 70 | ||
1 | 12 jours | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 2.3 | 10 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3.2 | 20 ~ 70 | ||
1 | 12 jours | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4.5 | 20 ~ 70 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 2.0 | 10 ~ 50 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3.0 | 20 ~ 70 | ||
1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4.0 | 20 ~ 70 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Epaisseur T(mm)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles