Blocs en V - Standard, en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Blocs en V - Standard, en T:Affichage d'image associés
Type à épaulement intérieurType en T Matériau Dureté Traitement de surface
VBZVBTEN 1.2510 équiv.55~60HRC-
VBZBVBTBOxydé noir
VBZEVBTEPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
VBZ 25
VBTE 35
VZB 25
VZBM 38
Référence piècePrix unitaire
TypeSélection LType à épaulement intérieurType en T
VBZVBZBVBZEVBTVBTBVBTE
(type à épaulement intérieur)
VBZ
VBZB
VBZE
(forme en T)
VBT
VBTB
VBTE
25
35

Modifications

Blocs en V - Standard, en T:Affichage d'image associés
Blocs en V - Standard, en T:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
VBT25
VBT35
VBTB25
VBTB35
VBTE25
VBTE35
VBZ25
VBZ35
VBZB25
VBZB35
VBZE25
VBZE35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Méthode de finition Largeur A
(mm)

49.60 €

1 Disponible 7 jours 10En TNon fourni25

52.51 €

1 Disponible 7 jours 10En TNon fourni35

50.61 €

1 Disponible 7 jours 10En TRevêtement oxydé noir25

53.52 €

1 Disponible 7 jours 10En TRevêtement oxydé noir35

52.51 €

1 Disponible 7 jours 10En TPlacage autocatalytique au nickel25

55.42 €

1 Disponible 7 jours 10En TPlacage autocatalytique au nickel35

36.95 €

1 Disponible 7 jours 10Trou contre-aléséNon fourni25

42.78 €

1 Disponible 7 jours 10Trou contre-aléséNon fourni35

37.96 €

1 Disponible 7 jours 10Trou contre-aléséRevêtement oxydé noir25

43.78 €

1 Disponible 7 jours 10Trou contre-aléséRevêtement oxydé noir35

39.85 €

1 Disponible 7 jours 10Trou contre-aléséPlacage autocatalytique au nickel25

45.79 €

1 Disponible 7 jours 10Trou contre-aléséPlacage autocatalytique au nickel35

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Blocs en V - Standard, en T:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN 1.2510 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique