Interrupteur tactile haute précision - Type à plat, taraudage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Interrupteur tactile haute précision - Type à plat, taraudage:Affichage d'image associés
Pièce de contact Corps principal Câble
Matériau Dureté Matériau Traitement de surface
Carbure 1300~1600HV Aluminium Anodisé clair Câble 3m, 2 conducteurs Ø5, résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7

Spécifications

Référence pièce - Contact logique
MSTTNA-A -
NC
Référence pièce Contact logique Course
S
Point de fonctionnement Force de contact N d Prix unitaire Remise sur volume
1 à 9 pièce(s) 10~20
MSTTNA-A NC 3 Sans pré-course (répétabilité 0.0005) 1.5 M4    
MSTTNA-B Ø4.6
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSTTNA-A-NC
MSTTNA-B-NC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimensions du trou de montage

127.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M4

127.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ø4.6

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Interrupteur tactile haute précision - Type à plat, taraudage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Goupille de liaison, type à plongeur à ressort Forme du corps principal Type plat Forme d'embout Type plat
Environnement Standard Matériau du corps Aluminium Matériau de contact Carbure
Course(mm) 3 Type à point de contact Type à contact NC Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80
Point de fonctionnement(mm) 0 Répétabilité 0.0005mm Force de contact(N) 1.5
Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 300 Diam. de l'embout Ø5 Structure de protection IP67

Produits complémentaires

Assistance technique