Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Broche | Corps principal | Câble | Accessoire | |
Matériau | Dureté | Matériau | ||
EN 1.4125 équiv. | 50~55HRC | EN 1.4305 équiv. | Câble 2m, 2 conducteurs Ø3, résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7 | Écrou hexag. x2 (Filetage normal JIS classe 3) rondelle dentée x1 |
Référence pièce |
MSPSS6 MSPB6 N-MSPB-D6F |
Référence pièce | M (normal) | d | Course S | Point de fonctionnement | Force de contact N | Contact logique | B | MSPSS | N-MSPSS-D | ||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||
Type | N° | min. | max. | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||
MSPSS N-MSPSS-D | 6 | 6 | 2.5 | 3 | 0.8 depuis l'extrémité du corps (répétabilité 0.01) | 6 | 11 | NO (normalement ouvert) | 5 | ||||
8 | 8 | 6 | 11 | 7 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSPSS6 |
MSPSS8 |
N-MSPSS-D6 |
N-MSPSS-D8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6x1.0 | Pas de DEL | |
34.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8x1.25 | Pas de DEL | |
40.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6x1.0 | Avec DEL | |
39.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8x1.25 | Avec DEL |
Loading...
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort | Forme du corps principal | Type à vis | Forme d'embout | Type d'aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Standard | Matériau du corps | EN 1.4305 équiv. | Matériau de contact | EN 1.4125 équiv |
Course(mm) | 3 | Type à point de contact | Type à contact NO | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Point de fonctionnement(mm) | 0.8 | Répétabilité | 0.01mm | Force de contact(N) | 6 |
Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 | Diam. de l'embout | Ø2.5 | Structure de protection | IP40 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
LED
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles