Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tolérance D | Matériau | Traitement de surface | |
SFMKR | h9 (étiré à froid) | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFMKR | Placage autocatalytique au nickel | |||
SSFMKR | EN 1.4301 équiv. | - | ||
SFHKR | h7 (meulé) | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFHKR | Placage autocatalytique au nickel | |||
SSFHKR | EN 1.4301 équiv. | - | ||
SFGKR | g6 (meulé) | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFGKR | Placage autocatalytique au nickel | |||
SSFGKR | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | Logement de clavette | - | Logement de clavette | - | Logement de clavette | |||||||
KA | - | A | KB | - | B | KC | - | C | |||||||
1 logement de clavette 2 logements de clavettes 3 logements de clavettes | SFMKR10 SFHKR30 SFGKR25 | - - - | 325 330 350 | - - - | KA20 KA20 KA10 | - - - | A50 A50 A10 | - - | KB120 KB90 | - - | B20 B30 | - | KC210 | - | C30 |
Référence pièce | L=Incrément de 0.1mm | Logement de clavette | Logement de clavette | Logement de clavette | ||
Type | Dh9 | KA, A | KB, B | KC, C | ||
Tolérance | Incrément de 1mm | |||||
SFMKR PSFMKR SSFMKR (D6 n'est pas disponible pour le type SSFMKR.) | 6 | 0 -0.030 | 20.0~300.0 | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A+2 b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B+2 b≤C≤100 |
8 | 0 -0.036 | 20.0~400.0 | ||||
10 | 20.0~500.0 | |||||
12 | 0 -0.043 | 30.0~600.0 | ||||
15 | 30.0~700.0 | |||||
20 | 0 -0.052 | 40.0~800.0 | ||||
25 | 50.0~800.0 | |||||
30 | 60.0~800.0 | |||||
35 | 0 -0.062 | 70.0~800.0 |
Référence pièce | L=Incrément de 0.1mm | Logement de clavette | Logement de clavette | Logement de clavette | ||
Type | Dh7 | KA, A | KB, B | KC, C | ||
Tolérance | Incrément de 1mm | |||||
SFHKR PSFHKR SSFHKR | 6 | 0 -0.012 | 20.0~300.0 | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A+2 b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B+2 b≤C≤100 |
8 | 0 0.015 | 20.0~400.0 | ||||
10 | 20.0~500.0 | |||||
12 | 0 -0.018 | 30.0~600.0 | ||||
15 | 30.0~700.0 | |||||
17 | 40.0~800.0 | |||||
20 | 0 -0.021 | 40.0~800.0 | ||||
25 | 50.0~800.0 | |||||
30 | 60.0~800.0 | |||||
35 | 0 -0.025 | 70.0~800.0 | ||||
40 | 80.0~800.0 | |||||
50 | 100.0~800.0 |
Référence pièce | L=Incrément de 0.1mm | Logement de clavette | Logement de clavette | Logement de clavette | |||
Type | Dg6 | KA, A | KB, B | KC, C | |||
Tolérance | Incrément de 1mm | ||||||
SFGKR PSFGKR SSFGKR (D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour le type SSFGKR.) | 6 | -0.004 -0.012 | 20.0~300.0 | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A+2 b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B+2 b≤C≤100 | |
8 | -0.005 -0.014 | 20.0~400.0 | |||||
10 | 20.0~500.0 | ||||||
12 | -0.006 -0.017 | 30.0~600.0 | |||||
13 | 30.0~600.0 | ||||||
15 | 30.0~700.0 | ||||||
16 | 30.0~800.0 | ||||||
17 | 40.0~800.0 | ||||||
18 | 40.0~800.0 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 40.0~800.0 | |||||
22 | 40.0~800.0 | ||||||
25 | 50.0~800.0 | ||||||
30 | 60.0~800.0 | ||||||
35 | -0.009 -0.025 | 70.0~800.0 | |||||
40 | 80.0~800.0 | ||||||
50 | 100.0~800.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | D Tolerance | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | A (mm) | Logement de clavette (1) [KA] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 150 | 0 ~ 700 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 900 | 5 ~ 100 | 0 ~ 900 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 150 | 0 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 1000 | 5 ~ 100 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 900 | 5 ~ 150 | 0 ~ 900 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 50 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 60 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 70 ~ 1000 | 10 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 80 ~ 1000 | 12 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 50 | 100 ~ 1000 | 14 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 150 | 0 ~ 700 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 150 | 0 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 17 | 30 ~ 900 | 5 ~ 150 | 0 ~ 900 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 25 | 50 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 30 | 60 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 35 | 70 ~ 1000 | 10 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 40 | 80 ~ 1000 | 12 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 50 | 100 ~ 1000 | 14 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 150 | 0 ~ 700 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 150 | 0 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 25 | 50 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 30 | 60 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 35 | 70 ~ 1000 | 10 ~ 100 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 150 | 0 ~ 700 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 900 | 5 ~ 100 | 0 ~ 900 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 150 | 0 ~ 800 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 900 | 5 ~ 150 | 0 ~ 900 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 900 | 5 ~ 150 | 0 ~ 900 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 18 | 20 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 22 | 40 ~ 1000 | 6 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 25 | 50 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 30 | 60 ~ 1000 | 8 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 35 | 70 ~ 1000 | 10 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 40 | 80 ~ 1000 | 12 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 50 | 100 ~ 1000 | 14 ~ 150 | 0 ~ 1000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 150 | 0 ~ 400 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | 0 ~ 500 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 150 | 0 ~ 600 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 100 | 0 ~ 700 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 15 | 15 ~ 800 | 5 ~ 100 | 0 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 17 | 30 ~ 900 | 5 ~ 150 | 0 ~ 900 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | h7 (meulé) | 20 | 30 ~ 1000 | 6 ~ 100 | 0 ~ 1000 |
Loading...
Basic Shape | Droit | End Shape (Left) | Droit | End Shape (Right) | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Non trempé | Keyway | Avec rainure |
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
D Tolerance
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
A(mm)
Logement de clavette (1) [KA](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles