Galets de came - Avec galet en résine, trou hexagonal, type à plat, bague de retenue

Galets de came - Avec galet en résine, trou hexagonal, type à plat, bague de retenue
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galets de came - Avec galet en résine, trou hexagonal, type à plat, bague de retenue:Affichage d'image associés
TypeMatériauJointAccessoire
(d8, 10) Tête à six pans creux(d12, 16) Tête à six pans creux et filetagePlastiquePoussoirs de cames
CFFRUCTCFFUHWMC NylonEN 1.3505 équiv.Fourni1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)
CFFRUCTSCFFUSHWEN 1.4125 équiv.Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)

Spécifications

Référence pièce-D
CFFRUCT10-26
Référence pièceD
Sélectionnable
MxPasBB1B2B3B4 D1 D2LL1HCharge admissible
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Masse
(g)
Prix unitaire
TypeTolérance dh7ToléranceToléranceCFFRUCTCFFRUCTS
(Tête à six pans creux)
CFFRUCT
CFFRUCTS
80
-0.015
198x1.25111712113.51.1+0.08
0
20+0.15
0
1632354518196035  
102210x1.25131813123.5231836395594176053  
261.327.2+0.2
0
637156071  
Référence pièceD
Sélectionnable
MxPasBB1B2B3B4 D1 D2LL1d11HCharge admissible
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Masse
(g)
Prix unitaire
TypeTolérance dh7ToléranceToléranceCFFUHWCFFUSHW
(Tête à six pans creux et filetage)
CFFUHW
CFFUSHW
120
-0.018
3012x1.5142115144.51.3+0.08
0
31.4+0.25
0
23.540443664991390100  
3233.75131320119  
163516x1.5182619.5185.51.6+0.10
0
3728.55256.7586861230187  
[ ! ]Les valeurs de charge admissible sont des valeurs calculées à une vitesse =10km/h.
[ ! ]Pour la tête à six pans creux, aucun orifice de graissage n'est prévu.
[ ! ]Les normes de d12, 16 ont été modifiées pour les produits à tête à six pans creux et filetage.
[ ! ]kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFFRUCT8-19
CFFRUCT10-22
CFFRUCT10-26
CFFRUCTS8-19
CFFRUCTS10-22
CFFRUCTS10-26
CFFUHW12-30
CFFUHW12-32
CFFUHW16-35
CFFUSHW12-30
CFFUSHW12-32
CFFUSHW16-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Méthode de serrage Matériau Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Charge admissible
(N)

47.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

101917M8Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1960518

47.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

102218M10Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1760594

49.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

102618M10Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1560637

79.98 €

1 Disponible 5 jours 101917M8Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1960518

79.98 €

1 Disponible 5 jours 102218M10Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1760594

82.37 €

24.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

102618M10Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1560637

56.41 €

16.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

103021M12Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1390499

58.57 €

18.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

103221M12Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1320513

60.08 €

1 Disponible 5 jours 103526M16Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.1230686

108.69 €

1 Disponible 5 jours 103021M12Tête filetée à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1390499

111.47 €

1 Disponible 5 jours 103221M12Tête filetée à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1320513

145.71 €

1 Disponible 5 jours 103526M16Tête filetée à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1230686

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Galets de came - Avec galet en résine, trou hexagonal, type à plat, bague de retenue:Affichage d'image associés
Tableau de substitution des références pour les modifications de la norme des poussoirs de cames (d12, 16)
TypeAncienne référence (d12, 16)Nouvelle référence (d12, 16)
Ancienne normeAncien six pans creuxTête à six pans creux et filetage
PlastiqueCFFRUCCFFRUCS  CFFUH    
-CFFRUCS  CFFUH    
-CFFRUDS  CFRUH    
-CFFRUCSSCFFUSH  
-CFFRUDSSCFRUSH  
-CFFRUCT  CFFUHW 
-CFFRUCTSCFFUSHW

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Type de rouleau Type plat Circonférence extérieure du rouleau Avec résine
Normes de taille Série métrique Arbre Fourni Méthode de guidage des rouleaux Type de système de retenue

Assistance technique