Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Bague de retenue accessoire | |
Roulement | Logement | Logement | ||
BGSNAB | Acier | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Acier à ressort |
BGSNA | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | ||
SBGSNA | Acier inoxydable | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | h | ||||
Type | Roulement | Joint | ||||
BGSNA BGSNAB | 6200 6000 | VV ZZ | - - | 30 30 |
Référence pièce | Sélection h | d | DH7 | dh | B | H | h1 | L | L1 | T | T1 | d1 | Prix unitaire | |||||
Type | N° roulement | Joint | Tolérance | BGSNAB | BGSNA | SBGSNA | ||||||||||||
BGSNAB BGSNA SBGSNA | 6900 | ZZ A double blindage (x1.0) VV À joint sans contact Joint en caoutchouc (x1.1) DD A joint avec contact Joint en caoutchouc (x1.1) | 20 25 30 | 10 | 22 | +0.021 0 | 19 | 6 | h+31 | 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 6 | |||
6000 | 26 | 22 | 8 | 34 | 15 | 10 | ||||||||||||
6200 | 30 | 24 | 9 | h+33 | 38 | |||||||||||||
6901 | 25 30 35 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+30 | 32 | 12 | 8 | |||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+32 | 36 | 15 | 10 | |||||||||||
6201 | 32 | +0.025 0 | 26 | 10 | h+34 | 40 | 16 | 11 | ||||||||||
6902 | 25 30 40 | 15 | 28 | +0.021 0 | 25 | 7 | h+38 | 9 | 40 | 18 | 12 | 8 | 8 | |||||
6002 | 32 | +0.025 0 | 28 | 9 | 40 | 15 | 10 | |||||||||||
6202 | 35 | 29 | 11 | h+40.5 | 45 | 16 | 11 | |||||||||||
6904 | 30 40 50 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+47 | 11 | 50 | 22 | 15 | 10 | 10 | ||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | 50 | 19 | 13 | ||||||||||||
6204 | 47 | 40 | 14 | h+50 | 56 | |||||||||||||
6905 | 25 | 42 | 39 | 9 | h+80 | 13 | 56 | 26 | 15 | 10 | 12 | |||||||
6005 | 47 | 41 | 12 | 56 | 19 | 13 | ||||||||||||
6906 | 35 45 50 | 30 | 47 | +0.030 0 | 44 | 9 | 56 | 16 | 11 | |||||||||
6006 | 55 | 48 | 13 | h+84.5 | 65 | 19 | 13 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du roulement | Matériau du support | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Hauteur h (mm) | Référence du roulement | Joints | Largeur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 34 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 34 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 6000 | ZZ (à double blindage) | 34 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 35 | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 36 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 35 | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 36 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 35 | 6001 | ZZ (à double blindage) | 36 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6002 | ZZ (à double blindage) | 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6004 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6004 | ZZ (à double blindage) | 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6005 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 56 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6005 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 56 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6005 | ZZ (à double blindage) | 56 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 50 | 6006 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 65 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 50 | 6006 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 65 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 50 | 6006 | ZZ (à double blindage) | 65 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 6200 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 6200 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 6200 | ZZ (à double blindage) | 38 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 35 | 6201 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 35 | 6201 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 35 | 6201 | ZZ (à double blindage) | 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6202 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 45 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6202 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 45 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6202 | ZZ (à double blindage) | 45 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6204 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 56 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6204 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 56 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6204 | ZZ (à double blindage) | 56 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 6900 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 34 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 6900 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 34 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 30 | 6900 | ZZ (à double blindage) | 34 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 35 | 6901 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 32 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 35 | 6901 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 32 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 35 | 6901 | ZZ (à double blindage) | 32 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6902 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6902 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | 6902 | ZZ (à double blindage) | 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6904 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6904 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6904 | ZZ (à double blindage) | 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6905 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 56 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6905 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 56 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6905 | ZZ (à double blindage) | 56 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 50 | 6906 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 56 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 50 | 6906 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 56 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 50 | 6906 | ZZ (à double blindage) | 56 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 30 | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 34 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 30 | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 34 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Revêtement oxydé noir | 20 ~ 30 | 6000 | ZZ (à double blindage) | 34 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 35 | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 36 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 35 | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 36 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 35 | 6001 | ZZ (à double blindage) | 36 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 40 | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 40 | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 40 | 6002 | ZZ (à double blindage) | 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 50 | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 50 | 6004 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 50 | 6004 | ZZ (à double blindage) | 50 |
Loading...
Forme | Montage avant | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Nombre de roulements | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Bague de retenue | Fourni | Type | Roulements et carters |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Matériau du roulement
Matériau du support
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Hauteur h(mm)
Référence du roulement
Joints
Largeur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles