Paliers auto-aligneur à semelle - Carter en tôle, montage latéral

Paliers auto-aligneur à semelle - Carter en tôle, montage latéral

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Paliers auto-aligneur à semelle - Carter en tôle, montage latéral
  • Paliers auto-aligneur à semelle - Carter en tôle, montage latéral

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Paliers auto-aligneur à semelle - Carter en tôle, montage latéral:Affichage d'image associés
NomMatériauTraitement de surface
CarterEN 1.0330 équiv.Oxydé noir
RoulementEN 1.3505 équiv.-
Joint d'étanchéité en caoutchoucCaoutchouc nitrile (NBR)-
Vis de serrageEN 1.7220 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
PBTP12
Référence pièceLHAJNH1H2BSVis de montage nominaleCharge admissible (N)Capacité de charge de base des roulements (N)Vis de serrageMasse (g)Prix unitaire
TypeDRadialeAxialeCr (dynamique)Co (statique)MCouple de serrage (N • cm)Capacité de charge axiale (N)
PBTP128622.225689.53.244226M8215083095504800M5x0.8240478160
158622.225689.53.244226M8215083095504800240478150
209825.432769.53.25024.77M8265010301280066002501280210
2510828.6328611.5456277.5M1037001470140007900M6x0.754901400290
3011733.3389511.546630.38M104400167019600113004901960420
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
PBTP12
PBTP15
PBTP20
PBTP25
PBTP30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre D
(Ø)
Hauteur H de fixation
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

7.60 €

Disponible Jour même

Stock

101222.295504800

7.90 €

Disponible Jour même

Stock

101522.295504800

8.60 €

Disponible Jour même

Stock

102025.4128006600

9.90 €

Disponible Jour même

Stock

102528.6140007900

12.30 €

Disponible Jour même

Stock

103033.31960011300

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Paliers auto-aligneur à semelle - Carter en tôle, montage latéral:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Paliers auto-aligneur à semelle - Carter en tôle, montage latéral:Affichage d'image associés

Informations de base

Unité, type Roulements à billes Unité de roulement, type Blocs de chapeau Matériau du corps de l'unité EN 1.0330 Equiv.
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage Type en forme de chapeau, catégorie Standard Matériau des roulements EN 1.3505 Equiv.
Traitement de surface Revêtement oxydé noir

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique