Galets de came - Taraudage pour embout de graissage - Type à plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galets de came - Taraudage pour embout de graissage - Type à plat:Affichage d'image associés
Application Type Matériau Accessoire
Avec joint
Général CFFRT EN 1.3505 équiv. 1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier de carbone, oxydé noir)

Spécifications

Référence pièce - D
CFURT12 - 30
Référence pièce D
(sélectionnable)
MxPas B B1 L d1 1 r f
(min.)
M1
(Pour graisseur)
Prix unitaire
Type Tolérance dh7
CFFRT 6 0
-0.012
16 6x1.0 11 12 28 - 9 - 0.5 11 M6x0.75  
8 0
-0.015
19 8x1.25 32 11 13  
10 22 10x1.25 12 13 36 13 1 15  
26  
12 0
-0.018
30 12x1.5 14 15 40 3 14 6 1.5 20  
32  
16 35 16x1.5 18 19.5 52 18 8 24 PT1/8  
18 40 18x1.5 20 21.5 58 20 26  
20 0
-0.021
52 20x1.5 24 25.5 66 4 22 9 36  
Pour connaître les performances des poussoirs de cames, consulter le tableau 1 Ici.
Tableau 1 : données de référence des poussoirs de cames
d-D Général Charge lourde
Capacité de charge dynamique de base
C (kN)
Capacité de charge statique de base Cor (kN) Charge max. admissible
(kN)
Capacité de charge de la glissière (kN) Vitesse de rotation max. (tr/min) Masse (g) Capacité C de charge dynamique de base
(kN)
Capacité Cor de charge statique de base
(kN)
Charge max. admissible
(kN)
Capacité de charge de la glissière (kN) Limite de vitesse de rotation (avec joint)
(tr/min)
Masse (g)
Avec joint Sans joint
A couronne Plat A couronne Plat
3-10 1.47 1.18 0.36 0.37 1.37 32900 47000 4.5 - - - - - - -
4-12 2.06 2.05 0.78 0.47 1.76 25900 37000 7.5 - - - - - - -
5-13 3.14 2.77 1.42 0.53 2.25 20300 29000 10.5 - - - - - - -
6-16 3.59 3.58 2.11 1.08 3.43 17500 25000 18.5 6.94 8.5 2.11 1.08 3.43 7700 19
8-19 4.17 4.65 4.73 1.37 4.02 14000 20000 28.5 8.13 11.2 4.73 1.37 4.02 6090 29
10-22 5.33 6.78 5.81 1.67 4.7 11900 17000 45 9.42 14.3 5.81 1.67 4.7 5040 46
10-26 2.06 5.49 60 2.06 5.49 61
12-30 7.87 9.79 9.37 2.45 7.06 9800 14000 105 13.4 19.8 9.37 2.45 7.06 4060 107
12-32 2.74 7.45 115 2.74 7.45 117
16-35 12 18.3 17.3 3.14 11.2 7000 10000 205 20.6 37.6 17.3 3.14 11.2 3150 207
18-40 14.7 25.2 26.1 3.72 14.4 5950 8500 295 25.2 51.3 26.1 3.72 14.4 2660 300
20-47 20.7 34.8 32.1 7.15 21 4900 7000 450 33.2 64.8 32.1 7.15 21 2380 455
20-52 8.23 23.2 525 8.23 23.2 530
24-62 30.6 53.2 49.5 10.5 34.2 4550 6500 915 46.7 92.9 49.5 10.5 34.2 2030 925
24-72 12.9 39.8 1150 12.9 39.8 1160
30-80 45.4 87.6 73.7 14.9 52.6 3500 5000 1880 67.6 145 73.7 14.9 52.6 1610 1890
30-85 16.1 56 1950 16.1 56 1960
30-90 17.3 59.3 2000 17.3 59.3 2010
kgf=Nx0.101972

Modifications

Galets de came - Taraudage pour embout de graissage - Type à plat:Affichage d'image associés
Galets de came - Taraudage pour embout de graissage - Type à plat:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFFRT6-16
CFFRT8-19
CFFRT10-22
CFFRT10-26
CFFRT12-30
CFFRT12-32
CFFRT16-35
CFFRT18-40
CFFRT20-52
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(kN)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)

23.04 €

1 Disponible 5 jours 101611M63.593.5817500

24.18 €

1 Disponible 5 jours 101911M84.174.6514000

24.18 €

1 Disponible 5 jours 102212M105.336.7811900

25.56 €

1 Disponible 5 jours 102612M105.336.7811900

30.60 €

1 Disponible 5 jours 103014M127.879.799800

31.99 €

1 Disponible 5 jours 103214M127.879.799800

37.03 €

1 Disponible 5 jours 103518M161218.37000

43.45 €

1 Disponible 5 jours 104020M1814.725.25950

57.56 €

1 Disponible 5 jours 105224M2020.734.84900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Type de rouleau Type plat Méthode de serrage Type standard
Matériau EN 1.3505 Equiv. Circonférence extérieure du rouleau Non fourni Normes de taille Série métrique
Arbre Fourni Méthode de guidage des rouleaux Type de système de retenue

Produits complémentaires

Assistance technique