Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | D |
SZV3 SZU3 | - - | 12 12 |
Référence pièce | D | B | VD | Chanfrein C | Capacité de charge de base | Dimensions relatives | Masse (g) (référence) | Prix unitaire | |||
Type | d | Cr (dynamique) N | Co (statique) N | Ds (min.) | dh (max.) | ||||||
SZV | 3 | 12 | 4 | 9.06 | (0.25) | 542 | 186 | 4.5 | 7.5 | 1.3 | |
3 | 14 | 11.06 | 1.9 | ||||||||
4 | 12 | 9.06 | 5.5 | 1.2 | |||||||
4 | 14 | 11.06 | 1.8 | ||||||||
6 | 16 | 13.06 | 650 | 235 | 7.5 | 10 | 2.1 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SZV3-12 |
SZV3-14 |
SZV4-12 |
SZV4-14 |
SZV6-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 12 | 542 | 186 | |
9.83 € 5.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 14 | 542 | 186 | |
10.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 12 | 542 | 186 | |
11.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 14 | 542 | 186 | |
11.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 16 | 650 | 235 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | EN 1.4125 Equiv. | matériel du bouclier et de la forme | A double blindage |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | avec rainure | Précision (JIS) | Classe 0 | Largeur B (ou T)(mm) | 4 |
Spécifications / environnement | Standard | Nombre de rangées de bagues de roulement | Un rail | Norme de taille | Série métrique |
Matériau de l'élément de roulement | EN 1.4125 Equiv. | Structure de la pièce du joint | A double blindage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles